Publicar produtos
Promenade PVC Decking
Promenade PVC Decking
Promenade PVC Decking
Promenade PVC Decking
Promenade PVC Decking
Promenade PVC Decking
Promenade PVC Decking
Promenade PVC Decking
Promenade PVC Decking
Promenade PVC Decking

    Promenade PVC Decking

    Traduzido por Google,

    Evocando a sensação de viver com luxo, o deck de PVC Promenade oferece a estética de um deck de madeira artesanal de alta qualidade, com os benefícios do PVC premium.

    • Disponível em uma ampla gama de seis cores inspiradas em um dia na praia.
    • A construção com núcleo sólido sintético oferece proteção contra lascas, apodrecimento, rachaduras, insetos e mofo.
    • Camada de cobertura de quatro lados com cor e estrias na parte inferior sem relevo e um revestimento de superfície de última geração para proteger contra manchas e desbotamento.
    • As tábuas nunca precisam ser lixadas, envernizadas ou pintadas. Basta limpá-las com água e sabão ou um detergente suave.
    • As placas de PVC são leves e fáceis de manusear, o que facilita a instalação, especialmente dentro ou debaixo d'água.
    • A textura antiderrapante da superfície é ideal para aplicações junto à água. Testada para uso em ambientes com água doce, salgada e clorada, e adequada para instalações que possam ficar temporariamente submersas, como escadas de docas e piscinas.
    • Projetado para resistir a danos causados ​​pelo fogo e reduzir a propagação das chamas, proporcionando proteção adicional para o deck e a casa.
    • Com garantia vitalícia de desempenho e garantia de 50 anos contra manchas e desbotamento.
    • Atende aos requisitos adicionais de desempenho do Condado de San Diego, ASTM E84 Classe A.
    Especificação
    • Technical Specifications

      Board Profile Dimensions: 1.05 in. x 5.5 in., Flat bottom

      Reversible: No

      Material: Cellular Foam Polymer with co-extruded cap on four sides

      Fascia Available: .50 in. x 11.75 in. x 12 ft. Matching colors

      Risers Available: No

      Multi-Tonal Colors: Natural Reef, Russet, Dune, Sandy Pier, Shaded Cay, Weathered Cliff and Moonlit Cove

      Stain and Fade Warranty: Limited Performance Warranty: Lifetime, Stain and Fade Warranty: 50 Year

      Square-Edge Lengths: 12, 16, and 20 ft.

      Grooved-Edge Lengths: 12, 16 and 20 ft.

      Fire Ratings: Approved for use in all Wildland Urban Interface (WUI) zones.
      Testing methods and performance:

      • ASTM E84 Class A, FSI 15.
      • CA SFM 12-7A-4, BML 8110-2045:0503.
      • Promenade decking is in accordance with Title 3, Division 5, Chapter 3, Sec. 26.3.6.2 “Decking Surfaces” of the County of San Diego Consolidated Fire Code (2007) relative to external fire exposure.

      Slip Resistance: Promenade PVC deck boards feature enhanced slip resistance when wet or dry. Based on comparative results from independent testing to ASTM F1679.
      Note: PVC boards should be removed from water sources where a freeze/thaw cycle may occur.

      Span Limitations: Perpendicular to joist 16 inches ; Up to 45° angle to joist 12 inches (31 cm); Stair tread spacing 24 in.***

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapromenade-pvc-fiberon-decking
    • Familia de productoFiberon Decking
    • Grupo de produtosPVC Decking
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Código CSI MasterFormat 201406 73 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Composite Decking