Publicar produtos
Ridge Cresting - Cresting Style 05

Ridge Cresting - Cresting Style 05

Traduzido por Google,

Crista do cume

Ridge Cresting na Solar Innovations® pode ser pintado em uma de nossas cinco cores padrão e em qualquer cor personalizada que seu trabalho possa exigir; moinho de alumínio (sem acabamento) também está disponível. Se você estiver procurando por um design diferente do oferecido, a Solar pode trabalhar com você para criar um design personalizado especificamente para o seu projeto.

Essas opções são frequentemente instaladas no cume de estufas, conservatórios e salas de sol, mas podem ser encontradas em outras estruturas de vidro. Adicionar este elemento decorativo à sua estrutura de vidro pode dar uma aparência totalmente nova.

Montagens

  • Os suportes são usados como plataformas para o nosso cume.
  • Eles fornecem um ponto de fixação fácil no cume e também espaço para aberturas de cume.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasolar-decorative-corners-cresting-05
  • Familia de productoSolar Innovations
  • Grupo de produtosRidge Cresting
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-11-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Nome UNSPSCRoofing accessories
  • Código UNSPSC301516
  • Código CSI MasterFormat 201407 72 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Roof Accessories
  • Número OmniClass23-19 31 15 13 11
  • Título OmniclassSolarium Specialties