Publicar produtos
Manitowoc RNF0620A-161 Nugget Ice Machine

Manitowoc RNF0620A-161 Nugget Ice Machine

Traduzido por Google,

Nugget do tamanho de uma mordida com 90% de teor de gelo oferece uma das melhores proporções de gelo para água para resfriamento máximo e diluição mínima da bebida.

Até 613 libras. (278 kg) de produção diária de gelo.

Perfeito para aplicações de bebidas, dispensação, smoothies e terapia de frio.

Pode ser emparelhado com um dispensador de bebidas Multiplex para uma experiência imbatível de refrigerantes.

Rolamentos livres de manutenção de alta carga para maior confiabilidade.

O evaporador é projetado para máxima qualidade e operação.

Como destaque na Amazon.com

#Manitowoc #IceMachine #StainlessSteel #NuggetIceMachine

Especificação
  • Item Weight: 210 pounds
    Item model number: RNF0620A-161

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaManitowoc-RNF0620A-161-Nugget-Ice-Machine
  • Familia de productoIce Machine
  • Grupo de produtosNugget
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
  • Código CSI MasterFormat 201411 46 83
  • Título CSI MasterFormat 2014Ice Machines
  • Número OmniClass23-21 21 29
  • Título OmniclassCommercial Ice Machines