Publicar produtos
Decorative finish for internal walls with natural hydraulic lime-based render
Decorative finish for internal walls with natural hydraulic lime-based render
    Mapei

    Decorative finish for internal walls with natural hydraulic lime-based render

    Traduzido por Google,
    Reboco respirável à base de cal hidráulica natural com revestimento mineral de silicato altamente decorativo com alta resistência a produtos químicos e boa respirabilidade para uso interno e externo.
    Especificação
    • MAPEWALL INTONACO BASE (Transpirant, natural hydraulic lime-based render for external and internal use; applied by trowel or with a rendering machine), PLANITOP 560 (Ultra fine-textured lime-cement skimming compound for render), SILEXCOLOR MARMORINO (Fine-textured, highly decorative silicate coating for internal and external use), SILEXCOLOR PRIMER (Highly transpirant silicate primer with a smooth finish).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaM-N-1_Mapewall_Planitop560_Silexcolor
    • Familia de productoRender and finish
    • Grupo de produtosMapewall
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-09-07
    • Número de edição3
    Relacionado
    • Material principalEstuque
    • Material secundárioPintura
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimentos
    • Classificação IFCParede
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes