Publicar produtos
Renovating existing walls with rising damp (cementitious-based de-humidifying system)
Renovating existing walls with rising damp (cementitious-based de-humidifying system)
    Mapei

    Renovating existing walls with rising damp (cementitious-based de-humidifying system)

    Traduzido por Google,
    Renovação de paredes existentes com humidade ascendente através da aplicação de argamassa isolante resistente ao sal, macroporosa, respirável e desumidificante com ligantes hidráulicos de reacção pozolana seguida de uma camada de revestimento de siloxano repelente de água e respirável.
    Especificação
    • POROMAP INTONACO (Salt-resistant, macro-porous insulating and de-humidifying rendering mortar made from Pozzolan-reaction hydraulic binders), POROMAP RINZAFFO (Salt-resistant, transpirant, Pozzolan-reaction hydraulic binder-based mortar), SILANCOLOR BASE COAT (Water-repellent, pigmented siloxane undercoat with a smooth finish and good filling properties), SILANCOLOR TONACHINO (Transpirant, water-repellent textured siloxane coating with good filling properties for internal and external use).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaM-R-3_Poromap_Silancolor
    • Familia de productoRender and finish
    • Grupo de produtosPoromap
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-09-07
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalEstuque
    • Material secundárioPintura
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimentos
    • Classificação IFCParede
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes