Publicar produtos
Complete system for renovating masonry (lime-based breathable render)
Complete system for renovating masonry (lime-based breathable render)
    Mapei

    Complete system for renovating masonry (lime-based breathable render)

    Traduzido por Google,
    Sistema completo para renovação de alvenarias com cal hidráulica natural respirável e reboco base eco-pozolana seguido de uma camada de revestimento mineral de silicato altamente decorativo com alta resistência a produtos químicos e boa respirabilidade para uso interno e externo.
    Especificação
    • MAPE-ANTIQUE FC CIVILE (Transpirant, salt-resistant, fine-textured, lime and Eco-Pozzolan skimming mortar for a natural finish on render), MAPE-ANTIQUE INTONACO NHL (Transpirant natural hydraulic lime and Eco-Pozzolan-based rendering mortar), SILEXCOLOR PAINT (Silicate paint for internal and external use), SILEXCOLOR PRIMER (Highly transpirant silicate primer with a smooth finish).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaM-R-4_Mape-Antique_Silexcolor
    • Familia de productoRender and finish
    • Grupo de produtosMape-Antique
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-09-07
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalEstuque
    • Material secundárioPintura
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimentos
    • Classificação IFCParede
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes