Publicar produtos
Complete system for renovating masonry damaged by rising damp (lime-based breathable render)
Complete system for renovating masonry damaged by rising damp (lime-based breathable render)
    Mapei

    Complete system for renovating masonry damaged by rising damp (lime-based breathable render)

    Traduzido por Google,
    Sistema completo de reabilitação de alvenarias danificadas por humidade ascendente com reboco base à base de cal hidráulica natural e eco-pozolana respirável seguido de uma camada de revestimento mineral de silicato altamente decorativo com alta resistência a produtos químicos e boa respirabilidade para uso interno e externo.
    Especificação
    • MAPE-ANTIQUE FC CIVILE (Transpirant, salt-resistant, fine-textured, lime and Eco-Pozzolan skimming mortar for a natural finish on render), MAPE-ANTIQUE MC (Salt-resistant, lime and Eco-Pozzolan based, de-humidifying rendering mortar), MAPE-ANTIQUE RINZAFFO (Salt-resistant, transpirant, lime and Eco-Pozzolan based mortar), SILEXCOLOR PAINT (Silicate paint for internal and external use), SILEXCOLOR PRIMER (Highly transpirant silicate primer with a smooth finish).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaM-R-5_Mape-Antique_Silexcolor
    • Familia de productoRender and finish
    • Grupo de produtosMape-Antique
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-09-07
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalEstuque
    • Material secundárioPintura
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimentos
    • Classificação IFCParede
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes