Publicar produtos
Qmark - EFF Series - Ceiling-Mounted Fan-Forced Heater
Qmark - EFF Series - Ceiling-Mounted Fan-Forced Heater

    Qmark - EFF Series - Ceiling-Mounted Fan-Forced Heater

    Traduzido por Google,

    Em qualquer lugar onde faça sentido manter o sistema de aquecimento fora do caminho e do alcance, escolha estes aquecedores de teto com ventilador. Eles funcionam bem como uma solução de conforto para corredores, saguões, banheiros ou ambientes de detenção.

    • Compatível com controles pneumáticos/elétricos ou de baixa tensão comumente usados ​​em sistemas BMS.
    • Interruptor liga/desliga integrado
    • Ao usar um termostato de parede, é necessário um sistema de fiação separado para o termostato.
    • O retardo automático do ventilador elimina correntes de ar frio na partida e dissipa o calor residual do corpo do aquecedor durante o desligamento.
    • Múltiplas opções de montagem: embutida, de superfície ou com perfil em T.
    • Grade frontal reforçada com venezianas de calibre 14 e parafusos invioláveis.

    ESPAÇOS IDEAIS | Entradas; Corredores; Banheiros; Ambientes de Detenção; Hall de Entrada

    Especificação
    • TEMP RANGE | 40-90 F

      CFM | 150

      GRILLE | 15-3/4 W x 19-1/8 L x 1 D

      BACK BOX | 14-3/8 W x 18-1/4 L

      COLOR| Navajo Whit

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaeff-series-ceiling-mounted-fan-forced-heater
    • Familia de productoUnit Heaters
    • Grupo de produtosQMark
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2014-03-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States