RCC - Os usos típicos incluem creches, apartamentos, banheiros, quartos, salas de estar, cozinhas e halls de entrada.
CARACTERÍSTICAS:
Os aquecedores de ambiente da série RCC atendem às necessidades de praticamente qualquer tipo de aquecimento residencial ou comercial. O controle individual de temperatura em cada cômodo, a facilidade de instalação e a montagem discreta os tornam igualmente desejáveis para aquecimento total ou complementar. São comumente utilizados em creches, apartamentos, banheiros, quartos, salas de estar, cozinhas e halls de entrada.
AQUECIMENTO COM DUPLA FUNÇÃO: Além do calor radiante, a Série RCC utiliza parte de sua energia para aquecer o ar que passa por trás e sobre o aquecedor por meio de fluxo de convecção, ajudando assim a "misturar" o ar no ambiente e a obter um aquecimento uniforme em todo o espaço.
CONTROLE INDIVIDUAL POR CÔMODO - O controle preciso oferecido pelo aquecimento elétrico permite o controle individual de cada cômodo ou zona, proporcionando maior economia. Afinal, por que aquecer a casa inteira quando você só precisa aquecer um ou dois cômodos? Isso se aplica tanto ao aquecimento da casa toda quanto ao aquecimento suplementar.
NOVO DESIGN DE EXTRUSÃO: O painel frontal de alumínio extrudado é revestido com tinta texturizada de alta temperatura, irradiando a maior parte da sua energia térmica pela superfície frontal. A energia restante é dissipada por um fluxo de convecção atrás e sobre o aquecedor, que circula o ar quente pelo ambiente.
INSTALAÇÃO CONVENIENTE NA PAREDE - PRÓXIMO AO TETO - O aquecedor de embutir RCC pode ser instalado em qualquer superfície de parede, próximo ao teto, onde sua dupla função de aquecimento pode ser totalmente aproveitada. A energia do calor radiante é direcionada para baixo, aquecendo pessoas e objetos próximos ao chão, bem como o próprio chão. O ar do ambiente absorve o calor desses objetos e sobe em direção ao teto. A parte traseira do aquecedor de embutir atua como um aquecedor de convecção, puxando o ar mais frio do chão, para trás e sobre o aquecedor, ajudando assim a circular e misturar o ar no ambiente até que ele atinja uma temperatura de equilíbrio. A instalação discreta também permite total liberdade na disposição dos móveis no ambiente, pois os aquecedores não ficarão obstruídos, o que reduz a eficiência de aquecedores instalados no chão ou na parte inferior da parede.