Publicar produtos
WindGuard (BD) 14 Air Curtain, Indirect Fired Gas

WindGuard (BD) 14 Air Curtain, Indirect Fired Gas

Traduzido por Google,

Protetor de Vento (BD) 14

O principal produto de nossa linha industrial pesada, a série WindGuard 14 apresenta ventiladores acionados por correia alimentados por motores de 5 HP e maiores, que podem repelir rajadas de vento de até 30 MPH em alturas de até 14 pés de altura. Elas são o que há de mais moderno em desempenho de cortinas de ar para aplicações industriais, como armazéns e centros de distribuição e transporte. A cor padrão para esses modelos industriais é Titanium Silver e opções aquecidas estão disponíveis.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabd14-air-curtain-indirect-fired-gas
  • Familia de productoAir Curtains
  • Grupo de produtosBD (WindGuard) Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Cortinas de ar
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Código ETIMEC011749
  • Nome ETIMGas fired air curtain
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_36_02
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir curtains
  • Código CSI MasterFormat 201423 34 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Air Curtains
  • Número OmniClass23-33 31 11 11
  • Título OmniclassHeated Air Curtains