Publicar produtos
Extra Power 2 (EP2) Air Curtain, Hot Water

Extra Power 2 (EP2) Air Curtain, Hot Water

Traduzido por Google,

Poder Extra 2 (EP2)

Nossa série EP (Extra Power) possui motor(es) de 3 HP para proteger portas e aberturas altas. Mais potência significa um pouco mais de ruído, tornando-o adequado principalmente para aplicações industriais, mas também significa mais proteção e maior desempenho. É capaz de proteger aberturas de até 16 pés de altura. A cor padrão é Titanium Silver e opções aquecidas estão disponíveis.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaep2-air-curtain-hot-water
  • Familia de productoAir Curtains
  • Grupo de produtosEP2 (Extra Power 2) Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-03-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Cortinas de ar
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Código ETIMEC011301
  • Nome ETIMHot water air curtain
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_36_02
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir curtains
  • Código CSI MasterFormat 201423 34 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Air Curtains
  • Número OmniClass23-33 31 11 11
  • Título OmniclassHeated Air Curtains