Publicar produtos
LVP2 Series Air Curtain with UVC, Unheated

LVP2 Series Air Curtain with UVC, Unheated

Traduzido por Google,

Série LVP2 com UVC

Com capacidades germicidas cientificamente comprovadas e taxa de destruição superficial de 99,99%-100% através de lâmpadas UVC/UVV, o Mars UVC® ® erradica patógenos, reduz odores de VOC e fornece a garantia de saneamento superior. Além disso, Mars UVC® ®
esteriliza até 99,99% dos biocontaminantes transportados pelo ar com múltiplas passagens. Reduz a acumulação de agentes patogénicos na superfície exposta dos componentes internos da cortina de ar e minimiza a redistribuição de agentes patogénicos.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalvp2-series-air-curtain-with-uvc-unheated
  • Familia de productoAir Curtains
  • Grupo de produtosCA (Clean Air) Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-02
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Cortinas de ar
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Código ETIMEC010067
  • Nome ETIMAir curtain without heat exchanger
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_36_02
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir curtains
  • Código CSI MasterFormat 201423 34 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Air Curtains
  • Número OmniClass23-33 31 11 13
  • Título OmniclassNon Heated Air Curtains

Disponibilidade da região

América do Norte