Publicar produtos
Exterior Projection 500
Martin

Exterior Projection 500

Traduzido por Google,

PROJETOR DE IMAGEM EM ESCALA MÉDIA CLASSIFICADA PARA EXTERIOR

O Exterior™ Projection 500 é um acessório poderoso para integrar texturas, padrões e gráficos em projetos de iluminação externa. O acessório pode ser usado para projeção de logotipo brilhante e dinâmica, bem como enquadramento de precisão.

Utilizando tecnologia LED avançada, oferece excelente eficiência energética, tamanho compacto e possibilidades criativas ilimitadas.

Criando gobos personalizados para fachadas de edifícios

Saiba mais sobre nossa verificação e confiabilidade de produtos

  • Projeção de imagem de campo plano e alto contraste
  • Totalmente protegido contra intempéries para uso sem problemas com manutenção mínima em instalações externas
  • Repleto de recursos, permitindo uma enorme criatividade na criação de efeitos de iluminação emocionantes


Especificação
  • FEATURES

    • Up to 6100 lumens output with 4 beam angles variants from narrow to wide
    • Powerful close-range and long-range projection
    • Flat-field, high-contrast image projection based on high-power LED engine
    • 4 layers of versatile dynamic effects (colors, gobo projection, gobo animation, prisms/frost)
    • Crisp image projection
    • Rugged IP66-rated housing
    • Minimal maintenance – low total cost of ownership
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaExterior-Projection-500
  • Familia de productoArchitainment
  • Grupo de produtosImage Projection
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-21
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação teatral
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring