Publicar produtos
VDO Atomic Dot WRM, Warm White Blinder / Strobe / Eye-Candy Fixture
VDO Atomic Dot WRM, Warm White Blinder / Strobe / Eye-Candy Fixture
VDO Atomic Dot WRM, Warm White Blinder / Strobe / Eye-Candy Fixture
VDO Atomic Dot WRM, Warm White Blinder / Strobe / Eye-Candy Fixture
VDO Atomic Dot WRM, Warm White Blinder / Strobe / Eye-Candy Fixture
VDO Atomic Dot WRM, Warm White Blinder / Strobe / Eye-Candy Fixture
VDO Atomic Dot WRM, Warm White Blinder / Strobe / Eye-Candy Fixture
    Martin

    VDO Atomic Dot WRM, Warm White Blinder / Strobe / Eye-Candy Fixture

    Traduzido por Google,

    A luminária híbrida e de vídeo Martin VDO Atomic Dot WRM, também disponível em uma variante de temperatura de cor CLD, combina um pequeno blinder, estroboscópio compacto, pixel de vídeo e holofote pequeno.

    Ao combinar uma luz de fundo Aura controlada por vídeo e um ponto cego/estroboscópio brilhante em uma luminária, os designers de iluminação são capacitados com maior potencial criativo para causar um impacto maior com o público do que nunca. O design compacto das luminárias também oferece aos projetistas a capacidade de colocar pontos atômicos VDO em qualquer lugar e implantá-los em quantidades maiores. O suporte integrado para P3, DMX, Art-Net e sACN elimina a necessidade de caixas de interface adicionais e o P3 integrado facilita o mapeamento de pixels e o uso do produto como um blinder ou estroboscópio controlado por vídeo.

    A mecânica de intertravamento integrada permite que vários pontos atômicos VDO sejam combinados em ripas, matrizes ou formas criativas. Enquanto o cabo híbrido transportando DMX, Art-Net, sACN e P3 torna as conexões fáceis e rápidas.

    O VDO Atomic Dots é ideal para clientes de aluguel e designers de iluminação que trabalham em conjuntos de shows / turnês e programas de TV, além de oferecer suporte a clientes corporativos e de boates.

    Especificação
    • FEATURES

      • Warm white (2700K) beam/blind/strobe/eye-candy fixture
      • 2850 lumen boost/strobe
      • 1400 lumen continuous
      • Beam angle of 11 degrees
      • Field angle of 22 degrees
      • Pixel-controllable RGB Aura backlight
      • Compact form-factor
      • Built-in power supply (100-240V)
      • Power and Data IN & THRU via hybrid cable (PDE System)
      • P3, DMX, Art-Net & sACN compatible
      • Built-in pixel-FX on backlight and beam
      • Front-accessory holder for barndoors and/or diffuser/lens
      • Detachable yoke-assembly
      • Smart interlocking mechanics to build battens, arrays and creative shapes
      • Compatible with Martin VDO Atomic Bold interlocking mechanics for mixed arrays
      • Passive cooling
      • IP65 rated
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavdo-atomic-dot-wrm
    • Familia de productoStatic Lights
    • Grupo de produtosBlinder
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-23
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação teatral
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring