Publicar produtos
Atomic 3000 LED LED-BASED STROBE WITH UNIQUE AURA BACKLIGHT
Atomic 3000 LED LED-BASED STROBE WITH UNIQUE AURA BACKLIGHT
Atomic 3000 LED LED-BASED STROBE WITH UNIQUE AURA BACKLIGHT
Atomic 3000 LED LED-BASED STROBE WITH UNIQUE AURA BACKLIGHT
Atomic 3000 LED LED-BASED STROBE WITH UNIQUE AURA BACKLIGHT
Atomic 3000 LED LED-BASED STROBE WITH UNIQUE AURA BACKLIGHT
Atomic 3000 LED LED-BASED STROBE WITH UNIQUE AURA BACKLIGHT
Atomic 3000 LED LED-BASED STROBE WITH UNIQUE AURA BACKLIGHT
Atomic 3000 LED LED-BASED STROBE WITH UNIQUE AURA BACKLIGHT
Atomic 3000 LED LED-BASED STROBE WITH UNIQUE AURA BACKLIGHT
    Martin

    Atomic 3000 LED LED-BASED STROBE WITH UNIQUE AURA BACKLIGHT

    Traduzido por Google,

    O Atomic™ 3000 LED é a combinação perfeita de um estroboscópio tradicional e tecnologia LED de ponta. Aproveitando os 15 anos de sucesso do Atomic™ 3000 DMX original, esta nova versão apresenta funcionalidade e comportamento idênticos – com os benefícios adicionais da tecnologia LED. Oferece o mesmo brilho extremo que seu icônico antecessor, mas com consumo de energia de pico substancialmente menor.

    O LED Atomic 3000 não é apenas um estroboscópio, mas também uma ferramenta criativa que incorpora iluminação de fundo com LEDs controlados por RGB apontando para o refletor. Ele oferece uma aparência deslumbrante, semelhante ao MAC Aura™ e ao MAC Quantum™ Wash.

    Macros FX internas e reutilização simplificada do scroller Atomic Colors original completam o pacote completo de recursos e capacitam o Atomic 3000 LED para se tornar a ferramenta de iluminação criativa definitiva.

    • O estroboscópio baseado em LED mais brilhante do mercado
    • Retroiluminação Aura exclusiva controlada por RGB para um visual deslumbrante e atraente
    • Mesma aparência do Atomic 3000 DMX original


    Especificação
    • FEATURES

      • Classic reflector look
      • Iconic letterbox shape and industrial design
      • Aura backlight (RGB) into reflector
      • Dimmable house-light function at reduced brightness and power consumption
      • LED and Xenon mode available via menu and DMX control channel
      • Use of original Atomic color scroller made easy via internal power and data supply
      • 4 button menu and LCD display for quick and easy setting adjustment
      • Clever rigging and bracket solution
      • 4 Channel DMX mode as Atomic 3000 (easy replacement)
      • 14 Channel Extended DMX mode incl. Aura control and internal FX macros
      • RDM compatible, USB port for software updates

      SPECIFICATIONS

      PHYSICAL

      Length: 245 mm (9.7 in.)Width: 425 mm (16.8 in.)Height: 240 mm (9.5 in.)Weight: 7.8 kg (17.2 lbs.)All data including mounting bracket

      DYNAMIC EFFECTS

      Strobe: 0.289 - 16.667 Hz, variable flash rate, intensity and durationSpecial effects: Blinder, ramp up/down, random flash, lightning. spikes, pre-programmed FXAura (secondary LED array illumination) color mixing: RGB

      CONTROL AND PROGRAMMING

      Control systems: DMX, RDMDMX channels: 3/4/14DMX compliance: USITT DMX512-ARDM compliance: ANSI/ESTA E1.20 RDMSetting and addressing: Control panel with backlit monochrome graphic displayTransceiver: RS-485Firmware update: via USB type A memory device or via DMX using Martin Companion

      OPTICS AND PHOTOMETRIC DATA

      Max. total output: 180,000 lumens*Beam (strobe) array:

      Light source: 228 x Cree XLamp XP-L, 10 W white LEDs (color temperature 5,700 K)
      Resolution: 8-bit
      Dimming, above 16.7% output intensity: Current-controlled, flicker-free
      Dimming, below 16.7% output intensity: PWM (refresh rate 6,000 Hz)
      Binning: Tight color and flux binning
      Minimum LED lifetime: 50,000 hours**

      Aura (backlight) array:

      Light source: 64 x Osram RGB LEDs
      Resolution: 8 bits per color plus 8-bit dimming
      Dimming: PWM (refresh rate 1,001 Hz)
      Binning: Tight color and flux binning
      Minimum LED lifetime: 50,000 hours**

      *For full photometric data, click on Photometrics in menu bar
      **To >70% output, figure obtained under manufacturer’s test conditions

      CONSTRUCTION

      Housing: Steel. high-impact thermoplastic, flame-retardant to UL 94 5VAColor: BlackProtection rating: IP 20

      INSTALLATION

      Mounting points: Two pairs of quarter-turn fastener points, M12 holes in adjustable bracketLocation: Indoor use only, must be fastened to structure or surfaceOrientation: AnyMinimum distance to combustible materials: 200 mm (8 in.) from fixtureMinimum distance to illuminated surfaces: 1 m (3 ft. 4 in.) from fixture

      CONNECTIONS

      AC Power: Neutrik PowerCON TRUE1 TOP male socketDMX data in/out: 5-pin locking XLRAtomic Colors color gel scroller: 4-pin locking XLRSoftware upload: USB 2.0

      ELECTRICAL

      AC power: 100-240 V AC nominal, 50/60 Hz
      Power supply unit: Auto-ranging electronic switch mode
      Typical half-cycle RMS inrush current at 230 V, 50 Hz: 17.7 A
      Typical earth-leakage current: 0.18 mA
      Power Factor: 0.98 @ 100 V , 0.96 @ 120 V , 0.89 @ 208 V , 0.88 @ 230 V , 0.87 @ 240 V
      Max current draw: 8.4 A @ 100 V / 120 V , 3.9 A @ 208 V / 230 V / 240 V
      Typical current draw: 6.8 A @ 100 V , 5.7 A @ 120 V , 3.5 A @ 208 V , 3.2 A @ 230 V , 3.1 A @ 240 V *
      Power Consumption
      Maximum: 740 W
      Typical: 663 W *
      Idle: 25 W *
      * Measurements made at nominal voltage. Allow for a deviation of +/- 10%. Allow for peak currents that exceed these figures when using the blinder effect.
      Typical: full output white, regulated fan speed.
      Idle: no output, regulated fan speed.

      THERMAL

      Cooling: Forced air (temperature-regulated, low noise, user-definable fan settings)Maximum ambient temperature (Ta max.): 40° C (104° F)Minimum ambient temperature (Ta min.): 5° C (41° F)Typical heat dissipation (calculated, +/- 10%): 2270 BTU/hr.

      ENVIRONMENTAL

      RoHS: CompliantREACH: CompliantWEEE: CompliantProposition 65: CompliantEfficacy (max output): 271.5 lm/WLWR*: 23,077 lm/kg (10,465 lm/lb)

      LWR = Lumen-to-Weight Ratio

      APPROVALS

      EU safety: EN 60598-2-17 (EN 60598-1), EN 62471, EN 62493EU EMC: EN 55015 Class B, EN 61547, EN 55032, EN 55035, EN 61000-3-2 Class A, EN 61000-3-3US safety: UL 1573US EMC: 47 CFR 15 Class ACanadian safety: CSA E598-2-17 (CSA E60598-1)Canadian EMC: ICES-003 Class AAustralia/NZ: RCMUnited Kingdom: UKCA

      RELATED ITEMS

      Martin Companion Cable: P/N 91616091Martin Companion Software Suite (including firmware uploader): Free download from www.martin.com

      ACCESSORIES

      Power connectors:

      Cable Connector, Neutrik PowerCON TRUE1 NAC3FX-W (female): P/N 91611789

      Power cables: Power Input Cable, H07RN-F, 2.5 mm2, bare ends to TRUE1, 1.5 m (4.9 ft.): P/N 91611797
      Power Input Cable, H07RN-F, 2.5 mm2, bare ends to TRUE1, 5 m (16.4 ft.): P/N 91611786
      Power Input Cable, SJOOW, 12 AWG, bare ends to TRUE1, 1.5 m (4.9 ft.): P/N 91610173
      Power Input Cable, SJOOW, 12 AWG, bare ends to TRUE1, 5 m (16.4 ft.): P/N 91610174Installation hardware:

      Half-coupler clamp: P/N 91602005
      G-clamp (vertical hanging installation only): P/N 91602003
      Quick trigger clamp (vertical hanging installation only): P/N 91602007

      Safety Cable, SWL 60 kg, BGV C1 / DGUV 17, black: P/N 91604006Safety Cable, SWL 60 kg, BGV C1 / DGUV 17, silver: P/N 91604007Atomic Colors gel scroller: P/N 91611086

      ORDERING INFORMATION

      Atomic 3000 LED™ in cardboard box: P/N 90425000

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaatomic-3000-led-led-based-strobe-with-unique-aura-backlight
    • Familia de productoAutomated Lights
    • Grupo de produtosLED
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-04-25
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação teatral
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures