Publicar produtos
VDO Atomic Bold, Full Color Blinder / Strobe / Wash / Eye-Candy Fixture
VDO Atomic Bold, Full Color Blinder / Strobe / Wash / Eye-Candy Fixture
VDO Atomic Bold, Full Color Blinder / Strobe / Wash / Eye-Candy Fixture
VDO Atomic Bold, Full Color Blinder / Strobe / Wash / Eye-Candy Fixture
VDO Atomic Bold, Full Color Blinder / Strobe / Wash / Eye-Candy Fixture
    Martin

    VDO Atomic Bold, Full Color Blinder / Strobe / Wash / Eye-Candy Fixture

    Traduzido por Google,

    A Martin VDO Atomic Bold é uma luminária híbrida LED incrivelmente versátil e a mais nova adição à família VDO Atomic. Ele inclui uma ampla gama de funcionalidades para suportar uma infinidade de aplicações como um visor de público, luz estroboscópica, superfície criativa de mapeamento de pixels de LED, luz de efeito atraente e lavagem de palco - tudo em um único equipamento compacto.

    Incluindo muitos dos benefícios que tornaram seu irmão, o VDO Atomic Dot, um acessório híbrido popular, o VDO Atomic Bold mantém a mesma mecânica de intertravamento, o mesmo cabeamento e uma aparência semelhante, mas é um acessório maior com saída de cores mais alta para oferecer aos designers de iluminação ainda mais potencial criativo.

    Possui um design exclusivo em formato octogonal com conexões simples para funcionar como uma única luz ou em múltiplos para formar uma grande matriz. Além dos protocolos padrão do setor, como Art-Net, sACN e DMX, o controle Martin P3 libera liberdade criativa para misturar mapeamento de vídeo com controle DMX.

    O VDO Atomic Bold tem como alvo clientes de aluguel e designers de cenário e iluminação que trabalham em shows / turnês e programas de TV, mas também é um ajuste perfeito para empresas e clientes no mercado de casas noturnas de alto nível.

    Especificação
    • FEATURES

      • High power, full color strobe/blind/wash/eye-candy fixture
      • 12,000 lumen boost/strobe
      • 7,500 lumen continuous
      • Beam angle of 13 degrees
      • Field angle of 27 degrees
      • Pixel-controllable RGB Aura backlight with 72 LEDs
      • Compact form-factor
      • Built-in power supply (100-240V)
      • Power and Data IN & THRU via hybrid cable (PDE system)
      • P3, DMX, Art-Net & sACN compatible
      • Built-in pixel-FX on backlight and beam
      • Front-accessory holder for barndoors and/or diffuser/lens
      • Detachable yoke-assembly which can also be used as floor-stand
      • Smart interlocking mechanics to build battens, arrays and creative shapes
      • Compatible with Martin VDO Atomic Dot interlocking mechanics for mixed arrays
      • IP65 rated
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavdo-atomic-bold
    • Familia de productoStatic Lights
    • Grupo de produtosBlinder
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-08
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação teatral
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring