Publicar produtos
DMX PowerPort 375
Martin

DMX PowerPort 375

Traduzido por Google,

UNIDADE INTERIOR DE ENERGIA E DADOS PARA MARTIN CREATIVE LED

A DMX PowerPort 375 é uma fonte de alimentação compacta e versátil para toda a gama Martin Creative LED Video, para ser usada em aplicações baseadas em DMX. O DMX PowerPort 375 é compatível com estas famílias de produtos:

  • Martin VDO Fatron
  • Martin VDO Dotron
  • Martin VDO Sceptron
  • Martin VC-Grid
  • Martin VC-Strip
  • Martin VC-Dot
  • Martin Exterior PixLine
  • Martin Exterior Dot-HP

A caixa versátil do DMX PowerPort 375 suporta montagem de unidade única e dupla em racks de 19”, montagem em parede e configurações suspensas em treliça. Os conectores robustos e o divisor compatível com DMX/RDM integrado facilitam o encadeamento em série entre as unidades, enquanto o botão de teste local fornece uma verificação rápida do sistema sem voltar ao console.


Especificação
  • FEATURES

    • Rack-, truss- and wall-mountable
    • Compact design
    • DMX/RDM IN and THRU
    • Built-in DMX/RDM splitter
    • Hybrid power/data output port
    • Local test button
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaDMX-PowerPort-375
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosDMX/RDM Splitters
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-21
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring