Publicar produtos
Exterior Wash 310
Martin

Exterior Wash 310

Traduzido por Google,

LUZ DE LAVAGEM DE MISTURA DE QUAD CORES PARA EXTERIOR

Exterior Wash™ 310 é uma luminária LED potente, compacta e energeticamente eficiente, projetada para iluminar grandes estruturas, fachadas de edifícios e pontes. Um snoot discreto e opcional integra-se perfeitamente ao design elegante dos acessórios. Possui display integrado para facilidade de uso, uma ampla seleção de ângulos de feixe e é totalmente classificado como IP para uso externo permanente.

O Exterior Wash 310 foi projetado para aplicações de mistura de cores superiores e é baseado em LEDs pré-misturados de quatro cores.

Saiba mais sobre nossa verificação e confiabilidade de produtos

  • Mistura de cores uniforme com 6 opções de ângulo de feixe
  • Alfinete opcional funcional e discreto que se integra ao design das luminárias
  • Controle via display DMX, RDM e OLED


Especificação
  • FEATURES

    • Powerful premixed LEDs
    • Up to 8300 lumens at full white (RGBW)
    • Six different beam angle options
    • Internal power and control (DMX, RDM and OLED display)
    • Rugged IP66 housing
    • 0 – 100% intensity control
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaExterior-Wash-310
  • Familia de productoArchitainment
  • Grupo de produtosWash
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-21
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação teatral
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring