Publicar produtos
ERA 400 Performance CLD
Martin

ERA 400 Performance CLD

Traduzido por Google,

PERFIL DE 300W BASEADO EM LED FRIO COM ESTRELA E MISTURA DE CORES CMY

Projetado para atender à demanda por um cabeçote móvel brilhante, compacto e digno de passeio, o Martin ERA 400 Performance CLD combina um perfil carregado de recursos e robusto, mas econômico para aplicações de entretenimento e aluguel. Ele possui um mecanismo de LED branco frio de 300 W altamente eficiente que produz uma projeção gobo brilhante e nítida de 6.500 K com um campo plano. Os principais benefícios adicionais incluem zoom 1:3, escurecimento eletrônico e estroboscópio, mistura de cores CMY completa e roda de cores separada, íris para ajuste de feixe e rodas de gobo fixas e giratórias, carregadas com gobos favoritos do usuário da renomada linha Martin MAC que incluem uma ampla variedade de efeitos, especialmente quando combinados com o prisma rotativo incluído.

O ERA 400 Performance CLD inclui um sistema de enquadramento de cortina completo que oferece aos designers de iluminação um alto grau de flexibilidade para obter visuais precisos no palco. Quando totalmente focados, os gobos podem ser bem enquadrados com uma borda suave, e cada uma das quatro lâminas de enquadramento pode cruzar o feixe inteiro independentemente para um apagão completo. Todo o sistema pode girar 90 graus, permitindo que os projetistas direcionem a luz exatamente para onde desejam e obtenham efeitos de movimento únicos que de outra forma não seriam possíveis.

Seja usado para shows e turnês de pequeno e médio porte, produções de TV ao vivo, shows corporativos, cruzeiros ou casas de culto, o Martin ERA 400 Performance CLD é ideal para uma longa lista de cenários, exigindo um perfil de LED verdadeiramente versátil que oferece projeto quase ilimitado e potencial de uso.



Especificação
  • FEATURES

    • Bright 300 watt / 3,200K LED light source
    • 10,000 lumen output
    • Smooth electronic dimming and fast strobe effects
    • Crisp optics with flat field
    • 1:3 Fast zoom
    • CMY color mixing - Vibrant color mixing with a superior palette of colors matching the MAC range
    • 9-slot color wheel –for added color choice and split color effects
    • Full Curtain Framing blades with +/- 45° rotation of entire system for flexible shape generation
    • 7 rotating/indexing gobos – All renowned Martin glass gobos
    • 9 static gobos for great morphing effects
    • Iris – Fast and tight iris
    • 3-facet prism – Real beam separation with rotation and index control for dynamic effects
    • Compact and low weight design
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaERA-400-Performance-CLD
  • Familia de productoAutomated Lights
  • Grupo de produtosLED
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-21
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação teatral
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring