Publicar produtos
Exterior Dot-1 Pro Outdoor-Rated, String-Based RGBW LED Dots - Small
Exterior Dot-1 Pro Outdoor-Rated, String-Based RGBW LED Dots - Small
Exterior Dot-1 Pro Outdoor-Rated, String-Based RGBW LED Dots - Small
Exterior Dot-1 Pro Outdoor-Rated, String-Based RGBW LED Dots - Small
Exterior Dot-1 Pro Outdoor-Rated, String-Based RGBW LED Dots - Small
Exterior Dot-1 Pro Outdoor-Rated, String-Based RGBW LED Dots - Small
Exterior Dot-1 Pro Outdoor-Rated, String-Based RGBW LED Dots - Small
Exterior Dot-1 Pro Outdoor-Rated, String-Based RGBW LED Dots - Small
Exterior Dot-1 Pro Outdoor-Rated, String-Based RGBW LED Dots - Small
Exterior Dot-1 Pro Outdoor-Rated, String-Based RGBW LED Dots - Small
    Martin

    Exterior Dot-1 Pro Outdoor-Rated, String-Based RGBW LED Dots - Small

    Traduzido por Google,

    Características

    • Iluminação LED flexível, baseada em cordas e com visão direta
    • Alimentado por alimentador CA externo ou alimentador CC externo
    • Invólucro totalmente resistente às intempéries (classificação de alta corrosão IP67, IK08 e C-5)
    • Compatível com Martin P3/Art-Net/sACN (detecção automática de protocolo)
    • Configuração e endereçamento via RDM sobre Art-Net ou Martin P3
    • Feedback de status em tempo real via RDM sobre Art-Net e Martin P3
    • Pontos RGBW controláveis ​​individualmente
    • Aumento de cor para cores brilhantes, saturadas e misturadas
    • Canal dedicado de controle de temperatura de cor
    • Macros de efeitos (FX) integradas para criação fácil de visuais impressionantes
    • Até 100 pontos por sequência
    • Modo de potência reduzida para sistemas econômicos
    • Número configurável de pontos, pitch de pixel e cabo de entrada
    • Consistência superior de cor e brilho com base na calibração de fábrica
    • Programação independente com até 20 cenas
    • Mapeamento e endereçamento intuitivos por meio da família de controladores de sistema P3
    • Acessórios inteligentes, como cúpula difusa e proteção contra reflexos
    • Opções de montagem fáceis e seguras usando suportes ou perfis
    • Conector de string hot-pluggable
    • Enviado em embalagem de papelão com certificação FSC
    • Garantia de 5 anos

    O Martin Exterior Dot-1 Pro é uma série leve de Dots RGBW controláveis ​​individualmente, úteis na criação de soluções de vídeo LED personalizadas com máxima flexibilidade artística e mínimo esforço. Cada Dot Exterior é calibrado em cor e brilho para garantir uma consistência visual superior em toda a instalação. O Exterior Dot-1 Pro pode ser controlado por meio de Controladores de Sistema Martin P3 ou qualquer controlador baseado em sACN ou Art-Net.

    É a solução perfeita para integrar a tecnologia de vídeo LED em fachadas, marcos, elementos arquitetônicos ou qualquer outra estrutura, interna ou externa. As strings Dot-1 Pro para exteriores são totalmente configuráveis ​​em termos de número de pontos, distância entre pixels e comprimento do cabo de entrada para uma integração perfeita em elementos arquitetônicos.

    O mapeamento de vídeo para Exterior Dots é rápido e intuitivo através do Controlador de Sistema P3, eliminando a necessidade de configurações complexas e endereçamento demorado. Cada Exterior Dot-1 Pro inclui um LED RGBW com intensidade luminosa total de 5 candelas.

    Unificando desempenho incomparável, adaptabilidade e operação intuitiva, a família Exterior Dot Pro não apenas permite que designers de iluminação e profissionais superem as limitações dos sistemas tradicionais, mas também os inspira a redefinir os limites do design de vídeo criativo.

    Especificação
    • Physical

      • Pixel dimensions: 45 x 24.8 x 11.2 mm (1.77 x 0.98 x 0.44 in.)
      • Pixel dimensions with dome: 45 mm x 25 mm x 22.2 mm (1.77 x 0.98 x 0.87 in.)
      • Weight: 2.48 kg (5.47 lbs.) for 100 dots at 115 mm (4.52 in.) spacing, with a 2 m (6.6 ft.) lead-in cable and connector
      • Maximum number of pixels per string: 100
      • Pixel spacing (pitch):
        • Standard: 115 mm (4.52 in.)
        • Minimum: 115 mm (4.52 in.)
        • Maximum: 2000 mm (48.8 in.)
      • Maximum lead-in cable length:
        • Standard: 5 m (196.9 in.)
        • Extended: Up to 10 m using Active Lead-In Cable Extender

      Control and Programming

      • Control resolution:
        • 16-bit (P3)
        • 8-bit (DMX) control of each color
      • Control protocols: Martin P3, Art-Net, sACN
      • Protocol detection: Automatic
      • DMX Modes: Standard, Extended, Raw, PixelMap (6 pixel modes)
      • DMX channels: 6, 12, 4, 3, 21, 39, 75, 150, 300
      • Compliance:
        • RDM: ANSI/ESTA E1.20
        • Art-Net: Art-Net 1, 2, 3, and 4 (including RDM over Art-Net)
        • sACN: ANSI E1.31 – 2016
        • Martin P3: P3 System Controller Software 6.1.0 or newer

      Optics

      • Light source: 1 RGBW LED
      • Minimum LED lifetime: 100,000 hours (to >70% luminous output) *
      • LED manufacturer: Lumileds
      • Binning: Tight color and flux binning
      • Calibration: Full Gamut Pixel Calibration
        (*Figure obtained under manufacturer's test conditions at Ta = 25°C)

      Photometric Data

      • Viewing angle: 140°
      • Viewing angle with dome: 180°
      • Cut-off angle: 100°
      • Luminous intensity:
        • Full @ 6500K: 7 cd (clear front), 1.5 cd (diffused dome)
      • Luminous output:
        • Full @ 6500K: 18 lm (clear front), 7 lm (diffused dome)
        • Red: 6 lm (clear front), 2.5 lm (diffused dome)
        • Green: 18 lm (clear front), 6 lm (diffused dome)
        • Blue: 4 lm (clear front), 1.5 lm (diffused dome)
          (*All photometric data measured in steady state after a 30-minute warm-up at 25°C.)

      Construction

      • Dot: Clear polycarbonate, black silicone filled
      • Diffuser dome: White translucent polycarbonate
      • Interconnecting cable: 6 x 20 AWG, black
      • Minimum cable bend radius: 15 mm (0.59 in.)
      • Protection rating: IP67
      • Corrosion resistance: C5 High (ISO 12944-6)
      • Vibration resistance:
        • 1.0g Sinusoidal (IEC 60068-2-6)
        • 0.7g RMS Random (IEC 60068-2-64)
        • 3.0g (ANSI C136-31)

      Installation

      • Mounting points: Mounting bracket, mounting profile, four integrated mounting holes for cable ties
      • Orientation: Any
      • Connections: Power & data input via custom 8-pin IP67-rated connector

      Electrical

      • Power and data converter: Exterior AC-Feeder or DC-Feeder
      • Operating voltage: 15 VDC
      • Power consumption:
        • Maximum: 1.0 W per dot
        • Typical: 0.33 W per dot
        • Idle: 0 W per dot
          (*Measurements made at nominal voltage with ±10% deviation.)

      Thermal

      • Cooling: Convection
      • Operating temperature range:
        • Maximum: 55°C (131°F)
        • Minimum: -30°C (-22°F)
      • Heat dissipation:
        • Peak: 3.4 BTU/hr (full intensity, full white)
        • Typical: 1.4 BTU/hr (video content)

      Environmental

      • Compliance: RoHS, REACH, WEEE, Proposition 65
      • Efficacy (max output): 15 lm/W
      • LWR (Lumen-to-Weight Ratio): 604 lm/kg (274 lm/lb)
      • Packaging: FSC-certified cardboard

      Approvals

      • Global: CB Certification/IECEE (EC 62368-1)
      • EU: EN62638-1, EN 55032, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
      • US: UL 62638-1, 47 CFR Part 15 Class A
      • Canada: CSA C22.2 No. 60238-1
      • Australia/NZ: RCM
      • UK: UKCA
      • India: BIS IS 10322 (Part5/section7)

      Related Items

      • Exterior AC-Feeder: P/N MAR-90580003
      • Exterior DC-Feeder: P/N MAR 90580004
      • Martin P3 PowerPort 2000: P/N MAR-90721200
      • Martin P3 PowerPort 500 IP (Rental): P/N MAR-90721201
      • Martin P3 PowerPort 500 IP (Install): P/N MAR-90721202
      • Martin DCE PSU 240 IP: P/N MAR-90721203
      • DCE DataSplitterBooster IP: P/N MAR-90721204
      • Martin P3 System Controllers:
        • P3-175: P/N MAR-90721100
        • P3-275: P/N MAR-90721101
        • P3-PC: Free download
      • Martin Companion Software: Free download

      Accessories

      • Glare kits: Grey (P/N MAR-90580005), Black (P/N MAR-90580029), set of 10
      • Dome kits: Grey (P/N MAR-90580011), Black (P/N MAR-90580014), set of 10
      • Mounting brackets: Grey (P/N MAR-90580008), Black (P/N MAR-90580032), set of 10
      • Mounting profile: 2 m (P/N MAR-90580017)
      • End caps for mounting profile: Set of 2 (P/N MAR-90580026)
      • Loose ribbon cable (10 m): P/N MAR-90580022
      • Active Lead-In Cable Extender (5 m): P/N MAR-90580023
      • Double string cable adapter: P/N MAR-90580024
      • String termination caps: Set of 2 (P/N MAR-90580021)
      • Splice connectors: Set of 3 (P/N MAR-90580020)

      Ordering Information

      • Exterior Dot-1 Pro: 115 mm, 100 pcs, 2 m lead (P/N MAR-90580000)
        (*Other configurations available upon request.)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaexterior-dot-1-pro-outdoor-rated-string-based-rgbw-led-dots-small
    • Familia de productoArchitainment
    • Grupo de produtosDots
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-07
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior