Publicar produtos
Exterior Linear Pro Cove CTC, Outdoor Linear Cove Fixture
Exterior Linear Pro Cove CTC, Outdoor Linear Cove Fixture
Exterior Linear Pro Cove CTC, Outdoor Linear Cove Fixture
Exterior Linear Pro Cove CTC, Outdoor Linear Cove Fixture
Exterior Linear Pro Cove CTC, Outdoor Linear Cove Fixture
Exterior Linear Pro Cove CTC, Outdoor Linear Cove Fixture
Exterior Linear Pro Cove CTC, Outdoor Linear Cove Fixture
    Martin

    Exterior Linear Pro Cove CTC, Outdoor Linear Cove Fixture

    Traduzido por Google,

    Exterior Linear Pro Cove CTC FIXAÇÃO LINEAR COVE EXTERIOR COM CONTROLE DE TEMPERATURA DE COR

    As luzes Martin Exterior Linear Pro Cove CTC são luminárias arquitetônicas flexíveis, compactas e baseadas em LED. Oferecendo distribuição uniforme de luz em um ângulo de feixe de 100 graus, eles são ideais para iluminação indireta de tetos, paredes e outras superfícies em estádios e arenas, navios de cruzeiro, parques temáticos, hotéis, cassinos, pontes, túneis ou outros locais permanentes internos ou externos. .

    Apresentando controle de temperatura de cor altamente eficiente (2700K, 4000K, 6500K), um alto índice de reprodução de cores (CRI) e 12 LEDs/pé, os modelos Cove CTC oferecem saída robusta de 800 lm/pé, perfeito para iluminar paredes e superfícies altas enquanto mantém a luminosidade intensidade. Repletas de recursos inteligentes, as luzes Cove CTC incluem vários modos de energia, gerenciamento remoto de dispositivos (RDM), saída de lúmen total simples de ajustar para requisitos de baixa energia, controlabilidade DMX e fácil instalação por meio da fonte de alimentação universal integrada.

    Com alto foco na sustentabilidade, esses equipamentos podem ser conectados em série usando um conector combinado de energia e dados, permitindo longos funcionamentos dos equipamentos para infraestruturas mais simples. A simples mudança do ângulo do feixe facilita alterações tardias no projeto e ajustes no local, e um design inteligente da placa de montagem permite uma variedade de soluções de suporte padrão ou personalizadas.

    O design fino facilita a integração dessas luzes em elementos arquitetônicos com menos requisitos estruturais. Todos os modelos estão disponíveis em comprimentos lineares de 1 pé ou 4 pés e são enviados em embalagens certificadas pelo FSC.

    Especificação
    • FEATURES

      • Warm, neutral and cold white LED color temperature control (2700K, 4000K, 6500K) (12 LEDs/ft)
      • 100° beam angle for indirect lighting applications
      • Selectable segment modes (1, 4 or 8 segments)
      • Selectable power consumption (12W/10W/5W) per foot
      • Integrated multi-range power supply unit (PSU) 100-277V for long fixture runs
      • Hybrid power and data connector for easy daisy-chained configurations
      • DMX and RDM control
      • Integrated magnetic switch for local diagnostics
      • Rugged IP66 housing designed for permanent outdoor installations
      • Low weight 0.8 kg/ft (1.9 lbs/ft)
      • Compact design - 40mm (1.57 inch) width
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaexterior-linear-pro-cove-ctc-light-fixture
    • Familia de productoArchitainment
    • Grupo de produtosLinear
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-11-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures