Publicar produtos
Exterior Linear Quad Graze
Martin

Exterior Linear Quad Graze

Traduzido por Google,

ILUMINAÇÃO EXTERIOR COM MISTURA DE CORES QUADRADA

Os Linears Exterior™ são uma série de luminárias LED que mudam de cor em uma carcaça robusta para uso externo. As luminárias Exterior Linear fornecem alto rendimento e estão disponíveis nas versões de luz de enseada e de rasgo.

O Exterior™ Linear 1210 Graze QUAD e o Exterior™ Linear 310 Graze QUAD usam LEDs de quatro cores para uma mistura de cores superior diretamente na lente e para evitar sombras multicoloridas.

Eles são projetados para iluminar paredes ou qualquer tipo de estrutura linear e apresentam excelente mistura de cores pré-misturadas e distribuição uniforme de luz em três ângulos de feixe diferentes, ideais para destacar superfícies texturizadas. As luminárias Exterior Linear são controláveis por DMX, fáceis de instalar devido à sua fonte de alimentação universal integrada e conectam-se via encadeamento usando um conector combinado de energia e dados.

Saiba mais sobre nossa verificação e confiabilidade de produtos

  • Luminária LED linear com mistura de cores uniforme
  • Fixação robusta para uso externo disponível em dois comprimentos
  • Fácil instalação com fonte de alimentação integrada


Especificação
  • FEATURES

    • Premixed color mixing out of the lens.
    • Very low power consumption (max 20 W/ft).
    • No extra control boxes required – connects directly to line voltage and DMX.
    • Internal power and control (DMX, RDM and magnetic tool).
    • Super rugged IP66 housing.
    • 0–100% intensity control.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaExterior-Linear-Quad-Graze
  • Familia de productoArchitainment
  • Grupo de produtosLinear
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-21
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring