Publicar produtos
MAC Aura XB, Extra-Bright Version of the Successful MAC Aura
MAC Aura XB, Extra-Bright Version of the Successful MAC Aura
MAC Aura XB, Extra-Bright Version of the Successful MAC Aura
MAC Aura XB, Extra-Bright Version of the Successful MAC Aura
MAC Aura XB, Extra-Bright Version of the Successful MAC Aura
MAC Aura XB, Extra-Bright Version of the Successful MAC Aura
    Martin

    MAC Aura XB, Extra-Bright Version of the Successful MAC Aura

    Traduzido por Google,

    O MAC Aura XB leva uma luz de lavagem LED compacta, inovadora e premiada para o próximo nível, incorporando muitos novos recursos introduzidos pela primeira vez com o MAC Quantum Wash™. O MAC Aura XB não apenas oferece brilho adicional, mas também possui um novo sistema de mistura de cores superior e um design de lente otimizado para feixes mais estreitos e lavagens mais uniformes. O exclusivo e patenteado Eye-candy Aura Effect™ da Martin também faz parte do pacote.

    • Lavagem de lente única super brilhante com cores totalmente pré-misturadas
    • Design compacto e baixo peso
    • Alta eficiência, baixo consumo de energia, longa vida útil
    Especificação
    • FEATURES

      • Super-bright single-lens wash with fully premixed color
      • Broad color palette, RGBW color mixing
      • Eye-candy Aura Effect™
      • Uniform shades
      • Built-in FX engine
      • 10 to 60° uniform zoom
      • 6000 Lumens output
      • Rapid movement
      • Compact, low weight design (6.5 kg)
      • High efficiency, low power consumption, long lifetime
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamac-aura-xb
    • Familia de productoAutomated Lights
    • Grupo de produtosLED
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-23
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação teatral
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring