Publicar produtos
Exterior Wash Pro L QUAD Outdoor-rated QUAD color wash light with creative control
Exterior Wash Pro L QUAD Outdoor-rated QUAD color wash light with creative control
Exterior Wash Pro L QUAD Outdoor-rated QUAD color wash light with creative control
Exterior Wash Pro L QUAD Outdoor-rated QUAD color wash light with creative control
Exterior Wash Pro L QUAD Outdoor-rated QUAD color wash light with creative control
Exterior Wash Pro L QUAD Outdoor-rated QUAD color wash light with creative control
Exterior Wash Pro L QUAD Outdoor-rated QUAD color wash light with creative control
Exterior Wash Pro L QUAD Outdoor-rated QUAD color wash light with creative control
    Martin

    Exterior Wash Pro L QUAD Outdoor-rated QUAD color wash light with creative control

    Traduzido por Google,

    Características

    • Família lógica de quatro tamanhos e pacotes de lúmen (P, M, G, GG)
    • Design compacto e fino
    • Consistência de cor superior com base na calibração de fábrica
    • Aumento de cor para cores brilhantes saturadas e misturadas
    • Canal dedicado de controle de temperatura de cor
    • Ângulo de feixe estreito usando LEDs RGBW de alta potência
    • Defletor de nariz opcional
    • Difusores de microlentes montados externamente
    • Controle RDM e DMX
    • Diagnóstico local e foco via sensor magnético
    • Cabos de alimentação e entrada/saída DMX pré-montados
    • Solução de cabo híbrido de entrada/saída opcional
    • Invólucro totalmente à prova de intempéries (IP66, IK08 e classificação de alta corrosão C-5)
    • Enviado em embalagem de papelão certificada FSC
    • Garantia de 5 anos

    Projetado para condições adversas e criatividade, o Exterior Wash Pro L QUAD oferece uma solução de iluminação lógica, fácil de usar e versátil, projetada para iluminar estruturas maiores e fachadas de edifícios. Com microlentes externas e um defletor opcional, este equipamento oferece controle de feixe configurável. O Exterior Wash Pro L QUAD apresenta desempenho de cor incomparável. A calibração de cores de fábrica garante consistência de cor superior e fornece um canal dedicado de controle de temperatura de cor que abrange de 1000K a 12.500K, seguindo precisamente a curva do corpo negro. A tecnologia de reforço de cor integrada, que abrange a relação inteligente entre a capacidade do LED e a capacidade da fonte de alimentação, resulta em cores saturadas e mistas até três vezes mais brilhantes do que os modelos anteriores. Projetado para instalações externas permanentes e com garantia de 5 anos, este equipamento atende a rigorosos padrões ambientais.

    Especificação
    • Physical

      • Length: 165 mm (6.49 inch)
      • Width: 275 mm (10.83 in.)
      • Height: 370 mm (14.57 in.)
      • Weight: 12.4 kg (27.3 lbs)

      Dynamic Effects

      • Intensity: 0 - 100%
      • Color Mixing: RGB + CTC (Color Temperature Control)
      • Color Temperature Control: 1000 K - 12500K in 50K steps

      Control and Programming

      • Control Systems: DMX, RDM
      • User Interface: Magnetic sensor for local diagnostics and focusing
      • Stand-alone Control: Up to 20 scenes with individual fade/hold times
      • Control Resolution: 8-bit DMX control of each color
      • Dimmer Resolution: 16-bit DMX control of intensity
      • DMX Channels: 6/3/7/4 (Standard/Basic/Extended/Raw)
      • DMX Compliance: USITT DMX512/1990
      • RDM Compliance: ANSI/ESTA E1.20
      • DMX/RDM Transceiver: Galvanic-isolated RS-485
      • Firmware Update: Serial upload via DMX link

      Optics

      • Light Source: 16 x high-power RGBW LEDs
      • Minimum LED Lifetime: 100,000 hours (to > 70% luminous output)*
      • LED Manufacturer: Osram
      • Binning: Tight color and flux binning
      • Calibration: Full Gamut Color Calibration (1 step MacAdam ellipse)

      Beam Angle Options

      • Native Beam Angle: 8°
      • Narrow Micro Lens: 10°
      • Medium Micro Lens: 16°
      • Wide Micro Lens: 30°
      • Very Wide Micro Lens: 54°
      • Asymmetric Micro Lens: 9° x 56°

      Photometric Data

      • CRI (Color Rendering Index): > 70
      • CCT: 1000K - 12500K (Default 4000K)
      • Luminous Output:
        • Full: 7100 lm
        • Red: 2280 lm
        • Green: 4550 lm
        • Blue: 1870 lm
          (*Measured in steady state after 30 minutes warm-up at 25 °C ambient.)

      Construction

      • Housing: Cast Aluminum
      • Color: Traffic grey RAL 7042 or Traffic white RAL 9016 (other colors available on request)
      • Surface Treatment: Anodized and electrostatic powder-coated
      • Protection Rating: IP66
      • Effective Projected Area (EPA): 0.097 m² / 0.120 m²
      • Impact Resistance: IK08
      • Corrosion Resistance: C5 High (ISO 12944-6)
      • Vibration Resistance:
        • 1.0g, Sinusoidal (IEC 60068-2-6)
        • 0.7g RMS Random (IEC 60068-2-64)
        • 3.0g (ANSI C136-31)

      Installation

      • Mounting: Adjustable bracket
      • Orientation: Any
      • Minimum Distance to Illuminated Surfaces: 0.1 m (0.3 ft.)

      Connections

      • Power Connection: 2 m (6.5 ft.) cable tail open-ended
      • Power Input Cable Type:
        • EU Models: H07RN-F 3G 1.0 mm², 450/750V, VDE
        • US Models: PVC SJTW 3 x 1.31 mm² (16AWG) 105° C 300 V VW-1
      • Data Connection: 2 m (6.5 ft.) open-ended 6-conductor combined input + output cable tail
      • Hybrid Power/Data Cables (In & Thru): 8-pin custom connectors available on request

      Electrical

      • AC Power: 100 - 240 / 277 V nominal, 50/60 Hz
      • Power Supply Unit: Auto-ranging electronic switch-mode
      • Typical Half-Cycle RMS Inrush Current: 13 A
      • Surge Protection: 4 KV
      • Max Earth Leakage: 0.5 mA
      • Power Factor:
        • 0.99 @ 110 V / 120 V
        • 0.95 @ 208 V / 230 V
        • 0.92 @ 277 V
      • Max Current Draw:
        • 1.50 A @ 100 V
        • 1.25 A @ 120 V
        • 0.65 A @ 230 V
        • 0.54 A @ 277 V

      Power Consumption

      • Maximum: 150 W (reduced mode 120W)*
      • Idle: 3.5 W*
        (*Measurements made at nominal voltage. Allow for a deviation of +/- 10%. Idle: all LEDs at zero intensity.)

      Thermal

      • Cooling: Convection
      • Maximum Ambient Temperature: 45° C (113° F)*
      • Minimum Ambient Temperature: -30° C (-22° F)**
      • Total Heat Dissipation: 512 BTU/hr (+/- 10%)
        (*Output is regulated above this temperature to prevent overheating. **Power must be maintained below -20° C (-4° F).)

      Environmental

      • RoHS: Compliant
      • REACH: Compliant
      • WEEE: Compliant
      • Proposition 65: Compliant
      • Efficacy (Max Output): 43 lm/W
      • LWR (Lumen-to-Weight Ratio): 516 lm/kg (234 lm/lb)*
        (*Packaging uses FSC certified cardboard inlay and outer box.)

      Approvals

      • Global CB Certification/IECEE: IEC 60598-2-5 (IEC 60598-1)
      • EU Safety: EN 60598-2-5 (EN 60598-1), EN 62471, EN 62493
      • EU EMC: EN 55015, EN 55032, EN 55035, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
      • US Safety: ANSI/UL 1598
      • US EMC: 47 CFR Part 15 Class B
      • Canadian Safety: CSA C22.2 No. 250.0
      • Canadian EMC: ICES 003(B), ICES 005(B)
      • Australia/NZ: RCM
      • United Kingdom: UKCA
      • India: BIS IS 10322 (Part 5/section 5)

      Ordering Information - Fixtures

      • Exterior Wash Pro L QUAD, EU, white: P/N MAR-90590103
      • Exterior Wash Pro L QUAD, US, grey: P/N MAR-90590007
      • Exterior Wash Pro L QUAD, EU, grey: P/N MAR-90590003

      Ordering Information - Accessories

      • Micro Lens Pro L - Narrow: P/N MAR-90590036
      • Micro Lens Pro L - Medium: P/N MAR-90590037
      • Micro Lens Pro L - Wide: P/N MAR-90590038
      • Micro Lens Pro L - Very Wide: P/N MAR-90590039
      • Micro Lens Pro L - Asymmetric: P/N MAR-90590040
      • Baffle Snoot Pro L QUAD: P/N MAR-90590019
      • Exterior Wash Pro Multitool: P/N MAR-90590025
      • Hybrid PD Cable Tail In/Out 0.5 m, Black: P/N MAR-91700020
      • Attachment Plate for Safety Wire: P/N MAR-90590050
      • Hybrid PD Cable Tail In/Out 0.5 m, White: P/N MAR-91700022
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaexterior-wash-pro-l-quad-outdoor-rated-quad-color-wash-light-with-creative-control
    • Familia de productoArchitainment
    • Grupo de produtosWash
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-07
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação teatral