Publicar produtos
Exterior Wash Pro XL QUAD Outdoor-rated QUAD color wash light with creative control
Exterior Wash Pro XL QUAD Outdoor-rated QUAD color wash light with creative control
Exterior Wash Pro XL QUAD Outdoor-rated QUAD color wash light with creative control
Exterior Wash Pro XL QUAD Outdoor-rated QUAD color wash light with creative control
Exterior Wash Pro XL QUAD Outdoor-rated QUAD color wash light with creative control
Exterior Wash Pro XL QUAD Outdoor-rated QUAD color wash light with creative control
Exterior Wash Pro XL QUAD Outdoor-rated QUAD color wash light with creative control
    Martin

    Exterior Wash Pro XL QUAD Outdoor-rated QUAD color wash light with creative control

    Traduzido por Google,

    Características

    • Família lógica de quatro tamanhos e pacotes de lúmen (P, M, G, GG)
    • Design compacto e fino
    • Consistência de cor superior com base na calibração de fábrica
    • Aumento de cor para cores brilhantes saturadas e misturadas
    • Canal dedicado de controle de temperatura de cor
    • Ângulo de feixe estreito usando LEDs RGBW de alta potência
    • Defletor de nariz opcional
    • Difusores de microlentes montados externamente
    • Controle RDM e DMX
    • Diagnóstico local e foco via sensor magnético
    • Cabos de alimentação e entrada/saída DMX pré-montados
    • Solução de cabo híbrido de entrada/saída opcional
    • Invólucro totalmente à prova de intempéries (IP66, IK08 e classificação de alta corrosão C-5)
    • Enviado em embalagem de papelão certificada FSC
    • Garantia de 5 anos

    Projetado para condições adversas e criatividade, o Exterior Wash Pro XL QUAD oferece uma solução de iluminação lógica, fácil de usar e versátil, projetada para iluminar estruturas de grande porte e fachadas de edifícios. Com microlentes externas e um defletor opcional, este equipamento oferece controle de feixe configurável. O Exterior Wash Pro XL QUAD apresenta desempenho de cor incomparável. A calibração de cores de fábrica garante consistência de cor superior e fornece um canal dedicado de controle de temperatura de cor que abrange de 1000K a 12.500K, seguindo precisamente a curva do corpo negro. A tecnologia de reforço de cor integrada, que abrange a relação inteligente entre a capacidade do LED e a capacidade da fonte de alimentação, resulta em cores saturadas e mistas até três vezes mais brilhantes do que os modelos anteriores. Projetado para instalações externas permanentes e com garantia de 5 anos, este equipamento atende a rigorosos padrões ambientais.

    Especificação
    • Physical

      • Length: 175 mm (6.89 inch)
      • Width: 351 mm (13.82 inch)
      • Height: 438 mm (17.24 inch)
      • Weight: 17.7 kg (39.0 lbs)

      Dynamic Effects

      • Intensity: 0 - 100%
      • Color mixing: RGB + CTC (Color Temperature Control)
      • Color temperature control: 1000 K - 12500 K in 50 K steps

      Control and Programming

      • Control systems: DMX, RDM
      • User interface: Magnetic sensor for local diagnostics and focusing
      • Stand-alone control: Up to 20 scenes with individual fade/hold times
      • Control resolution: 8-bit DMX control of each color
      • Dimmer resolution: 16-bit DMX control of intensity
      • DMX channels: 6/3/7/4 (Standard/Basic/Extended/Raw)
      • DMX compliance: USITT DMX512/1990
      • RDM compliance: ANSI/ESTA E1.20
      • DMX/RDM transceiver: Galvanic-isolated RS-485
      • Firmware update: Serial upload via DMX link

      Optics

      • Light source: 25 x high-power RGBW LEDs
      • Minimum LED lifetime: 100,000 hours (to > 70% luminous output)*
      • LED manufacturer: Osram
      • Binning: Tight color and flux binning
      • Calibration: Full Gamut Color Calibration (1 step MacAdam ellipse)
        Figure obtained under manufacturer's test conditions at Ta = 25° C.

      Beam Angle Options

      • Native beam angle: 8°
      • Narrow micro lens: 10°
      • Medium micro lens: 16°
      • Wide micro lens: 30°
      • Very Wide micro lens: 54°
      • Asymmetric micro lens: 9° x 56°

      Photometric Data

      • CRI (Color Rendering Index): > 70
      • CCT: 1000K - 12500K (Default 4000K)
      • Luminous Output:
        • Full: 10,400 lm
        • Red: 3,260 lm
        • Green: 6,680 lm
        • Blue: 2,830 lm
          All photometric data measured in steady state (30 minutes warm-up time) at 25 °C ambient.

      Construction

      • Housing: Cast Aluminum
      • Color: Traffic grey RAL 7042 (other colors available on request)
      • Surface treatment: Anodized and electrostatic powder-coated
      • Protection rating: IP66
      • Effective Projected Area (EPA): 0.149 m² / 0.180 m²
      • Impact resistance: IK08
      • Corrosion resistance: C5 High (ISO 12944-6)
      • Vibration resistance:
        • 1.0g (Sinusoidal, IEC 60068-2-6)
        • 0.7g RMS (Random, IEC 60068-2-64)
        • 3.0g (ANSI C136-31)

      Installation

      • Mounting: Adjustable bracket
      • Orientation: Any
      • Minimum distance to illuminated surfaces: 0.4 m (1.3 ft)

      Connections

      • Power connection: 2 m (6.5 ft.) cable tail, open-ended
      • Power input cable type, EU models: H07RN-F 3G 1.0 mm², 450/750V, VDE
      • Power input cable type, US models: PVC SJTW 3 x 1.31 mm² (16AWG) 105° C 300 V VW-1
      • Data connection: 2 m (6.5 ft.) open-ended 6-conductor combined input + output cable tail
      • Hybrid power/data cables: In & thru 8-pin custom connectors available on request

      Electrical

      • AC power: 100 - 240 / 277 V nominal, 50/60 Hz
      • Power supply unit: Auto-ranging electronic switch-mode
      • Typical half-cycle RMS inrush current: 14 A
      • Surge protection: 4 KV
      • Max earth leakage: 0.5 mA
      • Power factor:
        • 0.99 @ 110 V / 120 V
        • 0.96 @ 208 V / 230 V
        • 0.90 @ 277 V
      • Max current draw:
        • 2.50 A @ 100 V
        • 2.1 A @ 120 V
        • 1.1 A @ 230 V
        • 0.90 A @ 277 V

      Power Consumption

      • Maximum: 250 W (reduced mode 200 W)*
      • Idle: 4.0 W*
        Measurements made at nominal voltage. Allow for a deviation of +/- 10%. Idle: all LEDs at zero intensity.

      Thermal

      • Cooling: Convection
      • Maximum ambient temperature: 45° C (113° F)*
      • Minimum ambient temperature: -30° C (-22° F)**
      • Total heat dissipation: 853 BTU/hr (calculated, +/- 10%)
        *Above this temperature, the fixture regulates output to protect from overheating.
        *Power must be maintained below -20° C (-4° F).

      Environmental

      • RoHS: Compliant
      • REACH: Compliant
      • WEEE: Compliant
      • Proposition 65: Compliant
      • Efficacy (max output): 43 lm/W
      • LWR: 605 lm/kg (274 lm/lb)*
        LWR = Lumen-to-Weight Ratio
      • Packaging: FSC certified cardboard inlay and outer box

      Approvals

      • Global CB Certification/IECEE: IEC 60598-2-5 (IEC 60598-1)
      • EU safety: EN 60598-2-5 (EN 60598-1), EN 62471, EN 62493
      • EU EMC: EN 55015, EN 55032, EN 55035, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
      • US safety: ANSI/UL 1598
      • US EMC: 47 CFR Part 15 Class B
      • Canadian safety: CSA C22.2 No. 250.0
      • Canadian EMC: ICES 003(B), ICES 005(B)
      • Australia/NZ: RCM
      • United Kingdom: UKCA
      • India: BIS IS 10322 (Part5/section5)

      Ordering Information - Fixtures

      • Exterior Wash Pro XL QUAD, EU, white: P/N MAR-90590104
      • Exterior Wash Pro XL QUAD, EU, grey: P/N MAR-90590004
      • Exterior Wash Pro XL QUAD, US, grey: P/N MAR-90590008

      Ordering Information - Accessories

      • Micro Lens Pro XL - Narrow: P/N MAR-90590041
      • Micro Lens Pro XL - Medium: P/N MAR-90590042
      • Micro Lens Pro XL - Wide: P/N MAR-90590043
      • Micro Lens Pro XL - Very Wide: P/N MAR-90590044
      • Micro Lens Pro XL - Asymmetric: P/N MAR-90590045
      • Baffle Snoot Pro XL QUAD: P/N MAR-90590020
      • Exterior Wash Pro Multitool: P/N MAR-90590025
      • Hybrid PD cable tail In/Out 0.5 m, black: P/N MAR-91700020
      • Attachment plate for safety wire: P/N MAR-90590050
      • Hybrid PD cable tail In/Out 0.5 m, white: P/N MAR-91700022
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaexterior-wash-pro-xl-quad-outdoor-rated-quad-color-wash-light-with-creative-control
    • Familia de productoArchitainment
    • Grupo de produtosWash
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-07
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação teatral