Publicar produtos
P3 PowerPort 500 IP Rental Indoor/Outdoor Power+Data Unit for Martin Creative LED Fixtures
P3 PowerPort 500 IP Rental Indoor/Outdoor Power+Data Unit for Martin Creative LED Fixtures
P3 PowerPort 500 IP Rental Indoor/Outdoor Power+Data Unit for Martin Creative LED Fixtures
P3 PowerPort 500 IP Rental Indoor/Outdoor Power+Data Unit for Martin Creative LED Fixtures
P3 PowerPort 500 IP Rental Indoor/Outdoor Power+Data Unit for Martin Creative LED Fixtures
P3 PowerPort 500 IP Rental Indoor/Outdoor Power+Data Unit for Martin Creative LED Fixtures
P3 PowerPort 500 IP Rental Indoor/Outdoor Power+Data Unit for Martin Creative LED Fixtures
P3 PowerPort 500 IP Rental Indoor/Outdoor Power+Data Unit for Martin Creative LED Fixtures
P3 PowerPort 500 IP Rental Indoor/Outdoor Power+Data Unit for Martin Creative LED Fixtures
    Martin

    P3 PowerPort 500 IP Rental Indoor/Outdoor Power+Data Unit for Martin Creative LED Fixtures

    Traduzido por Google,

    Características

    • Unidade de fornecimento de energia e dados para ambientes internos/externos para locação Luminárias LED Martin Creative
    • Ideal para aplicações de aluguel
    • Possui 1 saída de energia+dados para conexão de luminárias
    • Comutador de rede integrado para fácil encadeamento em série
    • LEDs de status que fornecem feedback em tempo real
    • Botão de teste local para diagnóstico fácil
    • O controle de energia integrado permite mais luminárias por conexão em cadeia quando a saída total não é necessária
    • O modo de hibernação integrado permite economizar energia quando o sistema não está em uso
    • Compatível com Art-Net, sACN e Martin P3
    • Equipado com conectores para fácil implantação
    • Pode ser montado em treliça, rack ou parede
    • Classificação IP65

    O Martin P3 PowerPort 500 IP Rental fornece energia e dados sem interrupções para as luminárias LED Creative da Martin e é ideal para aplicações de aluguel em ambientes internos/externos. Ele combina fornecimento de energia estável com distribuição de dados de alta velocidade e alta capacidade, simplificando a implantação das luminárias. O gabinete permite instalação em rack, estrutura e parede, para máxima flexibilidade de implantação.

    Para garantir a máxima flexibilidade para projetistas e integradores, ele pode ser controlado utilizando protocolos padrão da indústria, incluindo Art-Net e sACN, bem como o premiado protocolo de controle P3 da Martin. Não requer configuração ou instalação local, permitindo fácil implantação e a localização de fontes de alimentação a distâncias significativas dos equipamentos de iluminação. Suporta cabos mais longos, mais equipamentos por ligação em cadeia e ramificações divididas. O switch de rede integrado elimina a necessidade de switches de terceiros, e o controle de limitação de energia aumenta o número de equipamentos por ligação em cadeia, implementando medidas de economia de energia.

    O P3 PowerPort 500 IP Rental é uma solução robusta e confiável, pois protege todas as entradas e saídas contra sobrecargas e surtos, e a tecnologia integrada de bypass à prova de falhas impede que falhas em uma única unidade interrompam toda a rede. Além disso, é uma única unidade que fornece dados e energia por meio de um único cabo para os equipamentos. Além disso, possui LEDs de indicação de status local e um botão de teste, eliminando a necessidade de uma pessoa estar fisicamente próxima ao controlador ou computador.

    Todos os equipamentos Creative LED habilitados para P3 PowerPort podem ser pareados com o P3 PowerPort 500 IP Rental, mesmo na mesma conexão em cadeia.


    Especificação
    • Here’s the information formatted into bullet points:

      Common Applications:

      • Ideal for system integrators building a system with Martin Creative LED fixtures
      • Suitable for rental companies creating a fleet of fixtures and supporting infrastructure
      • Perfect for installation customers complementing fixture installation with supporting infrastructure

      Specifications

      Physical:

      • Width: 217.0 mm (8.5 in.) (single or double unit 19” rack-mountable with included rackmount ears)
      • Height: 44.45 mm (1.75 in.) (rackmount 1U)
      • Depth: 365.0 mm (14.4 in.)
      • Weight: 3.5 kg (7.7 lbs.)

      Control and Programming:

      • Control Protocols: P3, sACN, Art-Net, RDM over Art-Net
      • Protocol Detection: Automatic
      • Settings and Feedback: P3 or RDM over Art-Net
      • Unit Identification: User-settable ID number
      • Art-Net Compliance: Art-Net 1, 2, 3, 4; including RDM over Art-Net
      • sACN Compliance: ANSI E1.31 - 2018
      • Martin P3 Compliance: P3 System Controller Software 6.1.0 or newer
      • Ethernet Transceiver IN: 100/1000Mbit (with fail-safe bypass to Ethernet THRU)
      • Ethernet Transceiver THRU: 100/1000Mbit (with fail-safe bypass to Ethernet IN)
      • Ethernet Transceiver OUT: 100Mbit
      • Firmware Update: via Ethernet using Martin Companion or P3 System Controller

      Control/User Interface (Frontpanel):

      • Power Out Status: 1x Green LED
      • Ethernet Out Status: 1x Amber LED
      • Ethernet In/Thru Status 1-2: 2x Green+Amber LED
      • Device Status: 1x RGB LED
      • Device Test and Reset: Pushbutton to call up test patterns on fixtures connected to DCE output and reset device

      Control/User Interface (Backpanel):

      • Fixtures Power Mode: DIP switch to force all connected fixtures in normal power, force half power, or let controller decide
      • Frontpanel Disable: DIP switch to disable all (5) Status LEDs and the pushbutton on the frontpanel

      Construction:

      • Color: Matte Black
      • Housing Material: Aluminium
      • Protection Rating: IP 65
      • NEMA Enclosure Rating: Type 3
      • Corrosion Resistance: ISO 12944-6: 2018; C3 Medium, Test regime ISO 9227, 240h

      Installation:

      • Orientation: Any
      • Single Unit 19-inch Rackmount: Using supplied short and long rack mounting ears
      • Dual Unit 19-inch Rackmount: Using supplied coupling plates and short rack mounting ears
      • Wallmount: Using supplied short rack mounting ears
      • Trussmount Vertical: Using half-coupler clamp in M10 threaded hole, max. bolt length 20 mm
      • Trussmount Horizontal: Using halfcouplers in supplied short rack mounting ears
      • Location: Indoor or temporary outdoor

      Connections:

      • Power In/Thru: Neutrik powerCON TRUE1 TOP
      • Ethernet In/Thru: 2x Neutrik etherCON TOP
      • DC Power and Network Output: 1x chassis-mount DCE hybrid connector (7pin)
      • All connections hot-plugging compatible

      Output Ports:

      • Quantity: 1
      • Power: 48 VDC / 10 A
      • Ethernet: 100Mbit (P3, sACN, Art-Net)

      Electrical:

      • AC Power: 100-240 V AC nominal, 50/60 Hz
      • Power Supply Unit: Auto-ranging electronic switch mode
      • Typical Half-cycle RMS Inrush Current at 230 V, 50 Hz: 2.7 A
      • Typical Earth-leakage Current: 0.53 mA
      • Power Factor: 0.99 @ 100 V / 120 V, 0.98 @ 208 V, 0.97 @ 230 V / 240 V
      • Max Current Draw: 5.5 A @ 100 V / 120 V, 3.0 A @ 208 V / 230 V / 240 V
      • Typical Current Draw: 5.3 A @ 100 V / 120 V, 2.6 A @ 208 V / 230 V / 240 V
      • Power Consumption:
        • Maximum: 500 W
        • Typical: 480 W
        • Idle: 5 W
        • Hibernation: 4 W

      Thermal:

      • Cooling: Convection
      • Maximum Ambient Temperature (Ta max): 40° C (104° F)
      • Minimum Ambient Temperature (Ta min): -30° C (-22° F)
      • Maximum Surface Temperature, steady state, at 40° C ambient: 65° C (149° F)
      • Typical Heat Dissipation: 1637 BTU/hr

      Environmental:

      • RoHS: Compliant
      • REACH: Compliant
      • WEEE: Compliant
      • Proposition 65: Compliant
      • FSC: Certified cardboard inlay and outer packaging

      Approvals:

      • Global CB Certification/IECEE: IEC 62368-1
      • EU Safety: EN 62368-1
      • EU EMC: EN 55032, EN55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
      • US Safety: UL 62368-1
      • US EMC: FCC Part 15 Class B
      • Canadian Safety: CSA C22.2 No. 62368-1
      • Canadian EMC: ICES-003 Class B
      • Australia/NZ: RCM
      • United Kingdom: UKCA

      Compatible Fixtures:

      • VDO Sceptron XB
      • Exterior Dot-1 Pro (via Exterior DC-Feeder)
      • Exterior Dot-4 Pro (via Exterior DC-Feeder)
      • Exterior Dot-9 Pro (via Exterior DC-Feeder)
      • Exterior Dot-HP Pro

      Included Items:

      • 1x Multi-Language Safety & Installation Manual
      • 1x Safety Cable Attachment Eyelet, incl. screws
      • 2x Short Rack Mounting Ears (usable for rack-, wall- and clamp-mounting), incl. screws
      • 1x Long Rack Mounting Ear (usable for rack-mounting), incl. screws
      • 1x Coupling Plate (usable for rack-mounting), incl. screws

      Related Items:

      • P3 PowerPort 2000: P/N MAR-90721200
      • P3 PowerPort 500 IP Install: P/N MAR-90721202
      • DCE PSU 240 IP: P/N MAR-90721203
      • DCE DataSplitterBooster IP: P/N MAR-90721204

      Software:

      • Martin Companion Firmware Upload, Addressing and Stand-Alone Programming Software: Free download from www.martin.com
      • P3-175 System Controller: P/N MAR-90721100
      • P3-275 System Controller: P/N MAR-90721101
      • P3-PC System Controller: Free download from www.martin.com

      Accessories

      AC Power Input Cables:

      • Power Input Cable, H07RN-F, 2.5 mm2, bare ends to TRUE1 NAC3FX-W TOP (female), 1.5 m (4.9 ft.) P/N 91611797
      • Power Input Cable, SJOOW, 12 AWG, bare ends to TRUE1 NAC3FX-W TOP (female), 1.5 m (4.9 ft.) P/N 91610173

      AC Power Linking Cables:

      • Power relay cable, H07RN-F, 2.5 mm2, TRUE1 to TRUE1, 2.5 m (8.2 ft.): P/N 91611796
      • Power relay cable, SJOOW, 12 AWG, TRUE1 to TRUE1, 2.5 m (8.2 ft.): P/N 91610172

      AC Power Connectors:

      • Cable Connector, Neutrik powerCON TRUE1 TOP Female: P/N 91611789HU
      • Cable Connector, Neutrik PowerCON TRUE1 TOP Male: P/N 91611788HU

      Pre-Assembled Hybrid DCE Cables:

      • DC + Ethernet Cable DCE-DCE 1m: P/N MAR-91700100
      • DC + Ethernet Cable DCE-DCE 2.5m: P/N MAR-91700101
      • DC + Ethernet Cable DCE-DCE 5m: P/N MAR-91700102
      • DC + Ethernet Cable DCE-DCE 10m: P/N MAR-91700103
      • DC + Ethernet Cable DCE-DCE 25m: P/N MAR-91700104

      Bulk Hybrid DCE Cables:

      • DC + Ethernet Cable 100m: P/N MAR-91700105
      • DC + Ethernet Cable LSZH 100m: P/N MAR-91700106

      Field-Installable DCE Connectors:

      • Field-installable Connector DCE Male: P/N MAR-91700107
      • Field-installable Connector DCE Female: P/N MAR-91700108

      Closing Caps for DCE Connectors:

      • Closing Cap Male DCE Connector: P/N MAR-91700109
      • Closing Cap Female DCE Connector: P/N MAR-91700110

      Hybrid DCE Adapters:

      • DC + Ethernet Adapter DCE Male-Male: P/N MAR-91700111
      • DC + Ethernet Adapter DCE Female-Female: P/N MAR-91700112
      • DC + Ethernet Adapter EtherCON+Wires to DCE: P/N MAR-91700113
      • DC + Ethernet Adapter DCE to EtherCON: P/N MAR-91700114

      Rigging Accessories:

      • Super Lightweight Half Coupler Rigging Clamp, black: P/N 91602018
      • G-clamp (suspension with unit hanging downwards only): P/N 91602003
      • Half-coupler Clamp: P/N 91602005
      • Quick Trigger Clamp (suspension with unit hanging downwards only): P/N 91602007
      • Safety Cable, SWL 60 kg, BGV C1 / DGUV 17, black: P/N 91604006
      • Safety Cable, SWL 60 kg, BGV C1 / DGUV 17, silver: P/N 91604007

      Ordering Information:

      • P3 PowerPort 500 IP Rental: P/N MAR-90721201
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicap3-powerport-500-ip-rental-indoor-outdoor-powerdata-unit-for-martin-creative-led-fixtures
    • Familia de productoLED Video
    • Grupo de produtosPower & Processing
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-07
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação