Publicar produtos
RUSH CS Series
Martin

RUSH CS Series

Traduzido por Google,

A série Martin RUSH CS é um sistema de iluminação LED colorido projetado para iluminar paredes internas e outros espaços internos. Estas tiras de iluminação de alto rendimento e custo-benefício são uma ótima opção para lobbies internos, salões ou outros espaços. As luminárias oferecem modos de controle básicos e avançados, permitindo a esses locais a máxima flexibilidade para estabelecer a aparência exata de que precisam sem adicionar complexidade desnecessária ao projeto, instalação ou operação de iluminação. Projetada para ser fácil de instalar e usar, a série RUSH CS é perfeita para uma variedade de aplicações.

Disponível nas opções de largura e rasgo em comprimentos variados, os integradores podem instalar até 10 metros em uma única unidade de fonte de alimentação (PSU). Para alimentar as unidades, a série RUSH CS usa um sistema híbrido de cabos de energia e dados que reduz os custos de fiação e instalação usando um único cabo para energia e dados.

A série está disponível em uma variedade de tamanhos. O RUSH CS 300 Graze e 300 Wide têm 303 mm (11,9 pol.) de comprimento. O RUSH CS 600 Graze e o 600 Wide têm 603 mm (23,7 pol.) de comprimento. O RUSH CS 900 Graze e o 900 Wide têm 903 mm (35,6 pol.) de comprimento. E o RUSH CS 1200 Graze tem 1203 mm (47,4 pol.) de comprimento.

  • Luminária de iluminação interna de LED de alto rendimento
  • Vários modos de controle e predefinições CTC pré-programadas
  • Fácil instalação de até 10m em uma única fonte de alimentação

Palavras-chave: Harman

Especificação
  • Features

    • CREE XP-E2 R/G/B LED
    • 18 x 65° beam angle—Graze
    • 124° beam angle—Wide
    • Electronic dimming
    • CTC preset control channel
    • Easy mounting bracket system
    • Hybrid power & data in/out
    • DMX and RDM control
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRUSH-CS-Series
  • Familia de productoAutomated Lights
  • Grupo de produtosLED
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-06-21
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação teatral
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring