Publicar produtos
Ultimate Bay Window
Ultimate Bay Window
Ultimate Bay Window
    Marvin

    Ultimate Bay Window

    4.3 de 5 estrelas4.3(10 avaliações)
    Traduzido por Google,

    As janelas Ultimate Bay são um grupo de janelas conectadas que se estendem para fora de uma sala em ângulos desejados, permitindo luz e vistas de várias direções. Algumas apresentam uma janela operacional ou estacionária maior ladeada por janelas menores. As janelas Ultimate Bay podem criar espaço interno para um recanto aconchegante ou assento na janela, ou maximizar uma vista panorâmica para servir como ponto focal de uma sala.

    Características: Três ou mais janelas conectadas em ângulos escolhidos para adicionar espaço e luz a um cômodo; Escolha uma combinação de janelas de guilhotina dupla ou de batente para se adequar a qualquer estilo de design; As opções incluem assentos de janela e designs de saída para fora; O modo de lavagem exclusivo permite acesso a ambos os lados do vidro de dentro de casa.

    Acesse o site da Marvin para obter os arquivos de cores externas do Revit e obter a correspondência exata com nossos acabamentos!

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamarvin_bay
    • Familia de productoSignature
    • Grupo de produtosUltimate Windows
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-12-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Bay & Bow Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWindow units
    • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilidade da região

    América do Norte Oceânia Europa Ásia