Publicar produtos
Elevate Sliding French Door
Elevate Sliding French Door
Elevate Sliding French Door
    Marvin

    Elevate Sliding French Door

    4.3 de 5 estrelas4.3(13 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A porta francesa de correr Elevate combina a elegância e as laterais mais largas e os trilhos superiores de uma porta francesa com o design prático e compacto que uma porta de correr oferece. As configurações de dois, três e quatro painéis oferecem a flexibilidade para acomodar vistas amplas de até 16 pés de largura, com um interior de madeira rica e exterior de fibra de vidro de longa duração e baixa manutenção para o melhor em desempenho e estilo.

    Características: Disponível em tamanhos de até 16 pés de largura e 8 pés de altura; Design de painel tradicional com stiles laterais substanciais, trilhos superiores e inferiores; Peitoril de fibra de vidro que resiste ao tráfego de pedestres e às intempéries; Porta de tela suspensa que opera suavemente sem emperrar; Engenharia superior para operação deslizante quase sem esforço; Disponível com certificação costeira/furacão IZ3; Certificado CE.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamarvin-sfdwu
    • Familia de productoElevate
    • Grupo de produtosDoors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalFibra de Vidro
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCGlass doors
    • Código UNSPSC30171501
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilidade da região

    América do Norte Oceânia Europa Ásia