Publicar produtos
Ultimate Bow Window
Marvin

Ultimate Bow Window

4.3 de 5 estrelas4.3(8 avaliações)
Traduzido por Google,

As janelas Marvin Signature ® Ultimate Bow são uma série de janelas conectadas para formar uma suave curva para fora. Normalmente compostas por quatro ou mais janelas, as janelas Ultimate Bow podem criar um pequeno recanto, abrir uma vista, trazer mais luz e aumentar o apelo visual de dentro e de fora. Consulte o site da Marvin para obter arquivos completos de produtos de madeira, bem como arquivos de cores externas para Revit para uma correspondência exata com nossos acabamentos!

Especificação
  • FEATURES OF THE ULTIMATE BOW WINDOW

    • Four or more windows connected in a gentle curve to open a room and maximize views
    • Choose a combination of Double Hung or Casement windows to suit any design style
    • Unique wash mode allows access to both sides of glass from indoors
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaultimate-bow-window
  • Familia de productoSignature
  • Grupo de produtosUltimate Windows
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2022-05-13
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Bay & Bow Windows
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
  • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniclassWindows
  • Código CSI UniFormat IIB2020
  • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilidade da região

América do Norte
United States