Publicar produtos
Modern Casement Window
Modern Casement Window
Modern Casement Window
    Marvin

    Modern Casement Window

    Traduzido por Google,

    Projetado como parte do mesmo sistema modular, o Marvin Signature ™ Modern Casement permite que você construa e configure com facilidade – e faça ainda mais com o Modern. Apresentando um design exclusivo de alça rotativa, nosso hardware minimalista é projetado para funcionalidade superior. Com inúmeras opções de tamanho, a Caixilharia Moderna pode ser usada sozinha ou como complemento de janelas de vidro direto ou toldo para versatilidade de design. Características da janela de caixilharia moderna: Apresenta uma forma elegante e moderna; Versões de empurrar e arrancar disponíveis; Design exclusivo de alça rotativa; Dobradiças do modo de lavagem para facilitar a limpeza do interior; Disponível em alturas de até 9 pés ou larguras de até 3 pés; Classificado até PG50 para desempenho impressionante; Termicamente eficiente para atuar em climas exigentes; 1" Dual-Pane IG Low E2 com Argônio - 0,28; 1 1/4" Triple-Pane IG Lowe E2/E1 com Argônio - 0,20; Configurações de operação à direita ou à esquerda; Disponível com opção de tela e sensor de status de bloqueio.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamarvin_mnca-c
    • Familia de productoSignature
    • Grupo de produtosModern Windows
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-12-20
    • Número de edição3
    Relacionado
    • Material principalCompósito polímero reforçado de fibra de vidro
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Casement Window
    • Classificação IFCJanela
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWindow units
    • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Windows
    • Número OmniClass23-17 13 19 23
    • Título OmniclassComposite Casement Windows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States