Publicar produtos
Ultimate Corner Windows
Marvin

Ultimate Corner Windows

3.3 de 5 estrelas3.3(8 avaliações)
Traduzido por Google,

As janelas Ultimate Corner aproveitam ao máximo as vistas panorâmicas, criando um ponto focal de design tanto de perspectivas internas quanto externas. Esta janela de destaque marcante maximiza as vistas e captura a luz de várias direções com uma estética limpa e interrupção visual mínima.

Características: Disponível em tamanhos de 7 pés de largura e 12 pés de altura; Linhas limpas na conexão dos cantos enfatizam a forma e a vista; Disponível em configurações simétricas e assimétricas.

Acesse o site da Marvin para obter os arquivos de cores externas do Revit e obter a correspondência exata com nossos acabamentos!

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamarvin_sscw
  • Familia de productoSignature
  • Grupo de produtosUltimate Windows
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-12-12
  • Número de edição2
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Corner Window
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_98
  • Uniclass 2015 DescriçãoWindow units
  • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniclassWindows
  • Código CSI UniFormat IIB2020
  • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilidade da região

América do Norte Oceânia Europa Ásia