Publicar produtos
Ultimate Sliding French Door G2 3 Panel
Ultimate Sliding French Door G2 3 Panel
    Marvin

    Ultimate Sliding French Door G2 3 Panel

    Traduzido por Google,

    A porta deslizante francesa Ultimate Sliding G2 apresenta um design deslizante que economiza espaço e oferece belos e substanciais contornos de madeira com operação quase sem esforço e durabilidade
    Soleira de alto desempenho para proteção contra intempéries, mesmo em climas adversos.

    EM UM RELANCE

    • Exterior de alumínio extrudado | Interior de madeira
    • Acabamento externo: 19 opções de cores + personalizado
    • Acabamento interno: 6 opções de madeira + personalizado | 2 opções de tinta + primer | 6 opções de tinta + verniz transparente
    • Disponível até 16' de largura e 10' de altura

    Acesse o site da Marvin para obter os arquivos de cores externas do Revit e obter a correspondência exata com nossos acabamentos!

    Especificação
    • ADDITIONAL FEATURES:

      • Our low maintenance clad-wood products feature an extruded aluminum exterior with a commercial-grade finish for superior resistance to fading and chalking
      • Robust stainless steel rollers for premium performance and operating experience
      • Multi-point locking system ensures a tight seal and security from top to bottom
      • A traditional panel aesthetic available with 4 ¾" stile and top rail, and an 8 ⅛" bottom rail with optional 4 ¾" bottom rail
      • Choose from Harp, Vertical pull, and Exterior Flush pull or, for a more custom look, consider Gallery hardware
      • Optional top-hung screen glides smoothly
      • Available with IZ3 coastal/hurricane certification
      • Performance Sill provides water management and easy installation
      • Ogee interior with simulated putty exterior glazing profiles. Optional Square interior with simulated putty exterior glazing profiles
      • Pairs seamlessly with Ultimate Swinging French door G2
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamarvin_usfdg2_3p
    • Familia de productoSignature
    • Grupo de produtosUltimate Doors
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2024-02-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioExtruded Aluminum
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Classificação IFCPorta
    • Código ETIMEC003534
    • Nome ETIMExterior door (complete with frame)
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 32 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Sliding Glass Doors
    • Número OmniClass23-17 11 23 13
    • Título OmniclassSliding All Glass Doors