Publicar produtos
Vivid Bi-Fold Door
Vivid Bi-Fold Door
Vivid Bi-Fold Door
Vivid Bi-Fold Door
    Marvin

    Vivid Bi-Fold Door

    Traduzido por Google,

    DISPONÍVEL EM MERCADOS SELECIONADOS DOS EUA (AR, AZ, CA, CO, ID, KS, MT, NE, NM, NV, OK, OR, TX, UT, WA, WY) E NO CANADÁ

    Abra sua casa e deixe o exterior entrar com a porta dobrável Marvin Vivid ™ . Os painéis se abrem e fecham, transformando sua casa e ampliando sua vista. O design suspenso na parte superior, cuidadosamente projetado, permite operação e funcionalidade com a ponta dos dedos.

    Material: Fibra de vidro Ultrex® (exterior e interior)

    Por que você vai adorar:

    Tamanhos amplos -

    Exiba as vistas com configurações personalizadas de até sete painéis e largura máxima total de 22 pés (aproximadamente 6,7 m).

    Durabilidade superior -

    Tenha confiança na resistência da fibra de vidro Ultrex® , que é 7 vezes mais resistente à flexão do que o vinil e 4 vezes mais resistente à flexão do que os compósitos de madeira/vinil.

    Design limpo -

    Cada detalhe é suave e preciso, graças aos acabamentos à base de acrílico e aos componentes projetados que eliminam sobreposições e soldas de junção.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavivid-bi-fold-door
    • Familia de productoVivid
    • Grupo de produtosDoors
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2025-10-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalFiberglass
    • Material secundárioFiberglass
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas Dobráveis
    • Classificação IFCPorta
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 16 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Fiberglass Doors
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States