Publicar produtos
Vivid Inswing Door
Vivid Inswing Door
Vivid Inswing Door
Vivid Inswing Door
    Marvin

    Vivid Inswing Door

    Traduzido por Google,

    DISPONÍVEL EM MERCADOS SELECIONADOS DOS EUA (AR, AZ, CA, CO, ID, KS, MT, NE, NM, NV, OK, OR, TX, UT, WA, WY) E NO CANADÁ

    Aprimore seus espaços internos e externos com a clássica porta de batente Marvin Vivid ™ , feita com fibra de vidro Ultrex® durável e de baixa manutenção, tanto na parte interna quanto na externa. Escolha entre abertura para dentro ou para fora em diversas configurações.

    Material: Fibra de vidro Ultrex® (exterior e interior)

    Por que você vai adorar:

    Tamanhos amplos -

    Exiba as vistas com configurações de até três painéis e largura máxima total de 9 pés (aproximadamente 2,74 m).

    Durabilidade superior -

    Tenha confiança na resistência da fibra de vidro Ultrex® , que é 7 vezes mais resistente à flexão do que o vinil e 4 vezes mais resistente à flexão do que os compósitos de madeira/vinil.

    Design limpo -

    Cada detalhe é suave e preciso, graças aos acabamentos à base de acrílico e aos componentes projetados que eliminam sobreposições e soldas de junção.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavivid-inswing-door
    • Familia de productoVivid
    • Grupo de produtosDoors
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2025-10-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalFiberglass
    • Material secundárioFiberglass
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir
    • Classificação IFCPorta
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 16 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Fiberglass Doors
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States