Publicar produtos
Vivid Sliding French Door
Vivid Sliding French Door
Vivid Sliding French Door
Vivid Sliding French Door
    Marvin

    Vivid Sliding French Door

    Traduzido por Google,

    DISPONÍVEL EM MERCADOS SELECIONADOS: TX, CO, ID, MT, WA e OR

    Amplie o espaço habitável da sua casa e convide o exterior para dentro com a porta de correr Marvin Vivid ™ . Desfrute de vistas deslumbrantes através de grandes painéis de vidro que inundam sua casa com luz natural, valorizando o interior.

    Material: Ultrex ® Fibra de vidro Exterior e Interior

    Por que você vai adorar:

    Tamanhos expansivos -

    Exiba as vistas com configurações de até quatro painéis e larguras máximas totais de 16'

    Durabilidade superior -

    Confie na resistência da fibra de vidro Ultrex ® , que é 7x mais resistente à flexão do que o vinil e 4x mais resistente à flexão do que os compostos de madeira/vinil

    Design Limpo -

    Cada detalhe é suave e limpo, graças aos acabamentos à base de acrílico e componentes projetados que eliminam sobreposições e soldas de juntas

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavivid-sliding-french-door
    • Familia de productoVivid
    • Grupo de produtosDoors
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2025-10-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalFiberglass
    • Material secundárioFiberglass
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Classificação IFCPorta
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 16 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Fiberglass Doors
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States