Publicar produtos
S-Syll
S-Syll

    S-Syll

    Traduzido por Google,

    A Masonite Beams oferece vigas funcionalmente adaptadas que simplificam o processo de construção, reduzem o desperdício e garantem alta qualidade por meio da produção industrial. O processamento é realizado com precisão de 0,2 mm em nossas máquinas CNC. A pedido do cliente, fornecemos, por exemplo, cortes de furos, cortes de precisão e em meia-esquadria, reforços, caibros, isolamento e preenchimento de almas, e também placas de amarração. Embalamos vigas funcionalmente adaptadas de acordo com as medidas e o tipo, e fornecemos diversos tipos de conexões adequadas para a entrega da viga.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicas-syll
    • Familia de productoConstruction
    • Grupo de produtosBeam
    • Data de publicação2025-08-15
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Vigas & Vergas
    • Uniclass 2015 CódigoEF_20_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoBeams
    • Código CSI MasterFormat 201406 06 10.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Wood Beam Schedule
    • Número OmniClass23-13 35 11 13 13
    • Título OmniclassBeams

    Disponibilidade da região

    Europa
    Åland Islands
    Denmark
    Faroe Islands
    Finland
    Guernsey
    Iceland
    Ireland
    Isle of Man
    Norway
    Svalbard and Jan Mayen
    Sweden
    United Kingdom