Publicar produtos
M10 Solo axes
M10 Solo axes
    MASTERTEC

    M10 Solo axes

    Traduzido por Google,

    Machados “Solo” | Rosca M 10

    Disponível no Revit 2023-2027 e como IFC.

    Especificação
    • material:

      available in Fe/Zn or V4A stainless steel

      versions:

      • Art.-No. 100256: galvanised, length 120 mm
      • Art.-No. 100183: galvanised, length 200 mm
      • Art.-No. 100185: galvanised, length 300 mm
      • Art.-No. 100184: V4A stainless steel, length 200 mm
      • Art.-No. 100186: V4A stainless steel, length 300 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaachse-m10-solo
    • Data de publicação2025-12-17
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Proteção contra raios