Publicar produtos
Connecting Clamp for Earth Rod
Connecting Clamp for Earth Rod
    MASTERTEC

    Connecting Clamp for Earth Rod

    Traduzido por Google,

    Braçadeira de conexão para hastes de aterramento | Versão reforçada com parafusos M10 |

    Faixa de fixação:

    • Haste de aterramento: Ø 20 mm
    • Haste: redonda Ø 10 mm / plana até 40 mm

    Disponível no Revit 2022-2027 e como IFC.

    Especificação
    • material:

      available in V4A stainless steel or Fe/Zn

      Versions:

      • Art.-No. 100218: galvanised
      • Art.-No. 100217: V4A stainless steel
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaanschlussklemme-tiefenerder
    • Data de publicação2026-06-11
    • Número de edição1
    Ligações
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Proteção contra raios