Publicar produtos
Fixed earthing terminal M10/M12
Fixed earthing terminal M10/M12
Fixed earthing terminal M10/M12
Fixed earthing terminal M10/M12
    MASTERTEC

    Fixed earthing terminal M10/M12

    Traduzido por Google,

    Para conectar os condutores de ligação equipotencial ao eletrodo de aterramento da fundação, ao sistema de reforço e proteção contra descargas atmosféricas.

    Disponível no Revit 2023-2027 e como IFC.

    Especificação
    • material:

      Fixed earthing terminal : stainless steel V4A

      versions:

      • Fixed earthing terminal M10/M12 without axis

        Revit model No. 1

        • Art.-No. 100187: V4A stainless steel

      • Fixed earthing terminal M10/M12 with axle

        Revit model No. 2

        • Art.-No. 100202: V4A stainless steel with galvanised axis,
          total length 230 mm
        • Art.-No. 100204: V4A stainless steel with galvanised axis,
          total length 160 mm
        • Art.-No. 100203: V4A stainless steel with stainless steel axis,
          total length 230 mm
      • Fixed earthing terminal M10/M12 with connecting clamp

        Revit model No. 3

        • Art.-No. 100200: V4A stainless steel with connecting clamp
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaerdungsfestpunkt-m10-m12
    • Data de publicação2025-12-17
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Proteção contra raios