Publicar produtos
Connecting clamps for flat conductors
Connecting clamps for flat conductors
Connecting clamps for flat conductors
    MASTERTEC

    Connecting clamps for flat conductors

    Traduzido por Google,

    Para conexão de condutores planos à armadura | Parafuso M10

    Disponível no Revit 2022-2027 e como IFC.

    Especificação
    • material:

      available in V4A stainless steel, Fe/Zn or Fe

      versions:

        • Connecting clamps for flat conductors up to 30mm

          Revit model No. 1

          • Art.-No. 100250: galvanised steel
          • Art.-No. 100251: bright steel
        • Connecting clamps for flat conductors up to 40mm

          Revit model No. 2

          • Art.-No. 100253: galvanised steel
          • Art.-No. 100252: V4A stainless steel
      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaarmierungsklemmen-flachleiter
      • Data de publicação2025-12-16
      • Número de edição1
      Ligações
      Classificação
      • Categoria BIMobjectConstrução - Proteção contra raios