Publicar produtos
Pipe bushing KG FR Novo type
Pipe bushing KG FR Novo type
Pipe bushing KG FR Novo type
Pipe bushing KG FR Novo type
    MASTERTEC

    Pipe bushing KG FR Novo type

    Traduzido por Google,

    Este tipo permite que a direção do fluxo de água seja mantida.

    Disponível no Revit 2023-2027 e como IFC.

    Especificação
    • Material: corpus: PVC solid wall | sealing: TPE

      Inner diameter Ø 110-125 mm

      versions (Ø diameter / length):

      • Art.-No. 090719: Ø 110 mm / 250 mm
      • Art.-No. 090722: Ø 110 mm / 300 mm
      • Art.-No. 090725: Ø 110mm / 365 mm
      • Art.-No. 090728: Ø 110mm / 400 mm

      • Art.-No. 090740: Ø 125 mm / 250 mm
      • Art.-No. 090743: Ø 125 mm / 300 mm
      • Art.-No. 090749: Ø 125 mm / 365 mm
      • Art.-No. 090752: Ø 125 mm / 400 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakg-rdf-fr-novo
    • Data de publicação2025-11-24
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Sistemas de penetração