Publicar produtos
MASTER-RING | Gasket Insert | Blind Plug
MASTERTEC

MASTER-RING | Gasket Insert | Blind Plug

Traduzido por Google,

Tampões cegos V2A em aço inoxidável para furos de perfuração de núcleo e buchas de parede. Diâmetros internos disponíveis: 50-300 mm

Disponível no Revit 2023-2027 e como IFC.

Especificação
  • material:

    rubber: EPDM | sealing width: 40 mm | pressure plates, screws, nuts: V2 A

    available inner diameters:

    50-300 mm

    overall length:

    40 mm

    versions (Ø diameter):

    • Art.-No. 120518: Ø 50 mm
    • Art.-No. 120520: Ø 80 mm
    • Art.-No. 120525: Ø 100 mm
    • Art.-No. 120530: Ø 125 mm
    • Art.-No. 120535: Ø 150 mm
    • Art.-No. 120540: Ø 200 mm
    • Art.-No. 120545: Ø 250 mm
    • Art.-No. 120550: Ø 300 mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamaster-ring-blindstopfen
  • Data de publicação2025-11-20
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Sistemas de penetração