Publicar produtos
MASTER-RING | Gasket Insert | Multi Multiple | 4x
MASTER-RING | Gasket Insert | Multi Multiple | 4x
MASTER-RING | Gasket Insert | Multi Multiple | 4x
MASTER-RING | Gasket Insert | Multi Multiple | 4x
    MASTERTEC

    MASTER-RING | Gasket Insert | Multi Multiple | 4x

    Traduzido por Google,

    Inserção de junta de duto de parede múltipla V2A em aço inoxidável com tecnologia de anel de cebola de 4 vias.

    Disponível no Revit 2022-2027 e como IFC.

    Versões:

    • Anel mestre múltiplo | 100 mm
    • Anel mestre múltiplo | 150 mm
    Especificação
    • material:

      rubber: EPDM | sealing width: 40 mm | pressure plates, screws, nuts: V2 A

      available diameters:

      100 mm & 150 mm

      overall length:

      40 mm

      versions (Ø wall sleeve or core drill hole / Ø medium pipe):

      • Art.-No. 120272: Ø 100 mm / 2 x Ø 4 - 32 mm and 2 x Ø 4 - 25 mm
      • Art.-No. 120278: Ø 150 mm / 2 x Ø 4 - 32 mm and 2 x Ø 22 - 54 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamaster-ring-multi-mehrfach-4
    • Data de publicação2025-11-20
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Sistemas de penetração