Publicar produtos
MKD Cable Bushing | Single
MASTERTEC

MKD Cable Bushing | Single

Traduzido por Google,

Mantenha a flexibilidade com a bucha de cabo MKD 150. A bucha de cabo MKD 150 é fabricada na espessura de parede correspondente e consiste em 2 conexões de vedação, um tampão de água de alta pressão instalado de fábrica e um tampão de fechamento estanque à pressão até 2,5 bar. As conexões de baioneta são compatíveis com todos os sistemas padrão.

Disponível no Revit 2023-2027 e como IFC.

Especificação
  • material:

    green: TPE | black: ABS

    area of application:

    for wall thicknesses 180-400 mm

    versions (Ø inner diameter / length)

    • Art.-No. 162460: Ø 150 mm / 180 mm
    • Art.-No. 162465: Ø 150 mm / 200 mm
    • Art.-No. 162470: Ø 150 mm / 240 mm
    • Art.-No. 162475: Ø 150 mm / 250 mm
    • Art.-No. 162480: Ø 150 mm / 300 mm
    • Art.-No. 162485: Ø 150 mm / 350 mm
    • Art.-No. 162490: Ø 150 mm / 365 mm
    • Art.-No. 162495: Ø 150 mm / 400 mm


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamkd-einfach
  • Data de publicação2025-11-20
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Sistemas de penetração