Publicar produtos
mattONE 500
mattONE 500
mattONE 500
mattONE 500
mattONE 500
mattONE 500
    mattONE

    mattONE 500

    Traduzido por Google,
    "mattONE® 500 com a sua densidade de 500 kg/mc é a solução de construção ideal para a concepção e construção de: 1- divisórias e contra-paredes insonorizantes internas; 2- compartimentos de combate a incêndios em edifícios privados e públicos, respeitando as requisitos térmicos exigidos pela legislação vigente independentemente das zonas climáticas. O aumento da densidade, obtido pela redução da microporosidade interna dos blocos e, portanto, do volume de ar no interior da massa, também oferece um material com excelente desempenho térmico, ao mesmo tempo melhorando as qualidades de resistência acústica e mecânica.
    Especificação
    • "Non-load-bearing masonry wall of autoclaved aerated concrete made by blocks of mattONE 500, produced in Italy, with CE marking in Category I compliant with the UNI EN 771-4 standard, with smooth vertical surfaces or tapped joints, linked horizontally and vertically with MALTA COLLANTE “mattONE” gray or white brick (according to EN 998-2: 2010 type T-M5), able to guarantee the specified performance, spread with a special toothed trowel. The anchoring to the load-bearing structures is made by adhesive mortar M10 (EN 998-2: 2010) Physical, mechanical and thermo-hygrometric characteristics: dimensions: thickness 5/8/10/12/15/20/25/30/36/40/42/45/50 cm, height 25 cm, length 62.5 cm gross dry density block 500 kg / mc elasticity module block E = 2200 N / mmq dimensional stability (shrinkage) ≤ 0.1 mm / m thermal conductivity λ10dry ≤ 0.119 W / mK increase in thermal conductivity ≥ 20% (UNI EN ISO 10456) water vapor diffusion coefficient μ = 5 ÷ 10 noise reduction Rw: 28/33/36/38/40/43/45/48/50/51/52/53/54 dB fire resistance El 60/120/180/240 reaction to fire Euroclass A1 "
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamattONE-500
    • Familia de productowalls
    • Grupo de produtosInterior
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-05-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)250
    • Profundidade (mm)625
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAerated concrete
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Divisórias
    • Classificação IFCParede
    • Nome UNSPSCBlocks
    • Código UNSPSC301315
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_52_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoAutoclaved aerated concrete (AAC) blocks
    • Código CSI MasterFormat 201404 22 26
    • Título CSI MasterFormat 2014Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
    • Número OmniClass23-15 15 21
    • Título OmniclassWall Blocks
    • Código CSI UniFormat IIC1010
    • Título CSI UniFormat IIPartitions