Publicar produtos
Maxxon Acousti-Mat® 1/4 Premium - Sound Control Mat
Maxxon Acousti-Mat® 1/4 Premium - Sound Control Mat
    Arquivado

    Maxxon Acousti-Mat® 1/4 Premium - Sound Control Mat

    Maxxon® Acousti-Mat® 1/4 Premium sound mat further increases the IIC ratings of Maxxon® Acousti-Mat® 1/4 with an acoustical fabric that creates an additional layer of isolation. Just 1" (25 mm) of Maxxon® underlayment topping is required for a total system height of 11/4" (32 mm).

      Sound Control Mat

      Especificação
      • Technical Data:

        Thickness1/4" (6 mm)
        ColorClear with water-resistant white fabric
        Underlayment DepthMinimum 1" (25 mm)
        Underlayment Depth with Maxxon® Reinforcement or Maxxon® FibersMinimum 3/4" (19 mm)
        Roll Width60" (152.4 cm)
        Roll Length78' (23.8 m)
        Coverage per Roll390 ft2 (36.2 m2)
        Weight per Roll74 lbs. (33.6 kg)



        'Green' Information:

        Sample USGBC LEED Credit Areas*
        ProjectCreditCategory
        Environmental QualityEQ 2Low Emitting Materials
        EQ 4Indoor Air Quality Assessment
        EQ 9Acoustic Performance
      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicamaxxon-014
      • Familia de productoAcousti-Mat®
      • Grupo de produtosSound Control Mat
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2018-03-12
      • Número de edição1
      • Largura (polegadas)60
      Relacionado
      • Material principalPolipropileno
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectSoalhos - Subpavimento
      • Uniclass 2015 CódigoAc_40_65_79
      • Uniclass 2015 DescriçãoSound controlling
      • Código CSI MasterFormat 201409 80 00
      • Título CSI MasterFormat 2014Acoustic Treatment
      • Número OmniClass23-15 17 11 13
      • Título OmniclassFloor Underlayments