Publicar produtos
Parasol ALBATROS 3 x 4 m; rectangular; 10 segments with spoke reinforcement incl. protective cover and manual.
Parasol ALBATROS 3 x 4 m; rectangular; 10 segments with spoke reinforcement incl. protective cover and manual.
Parasol ALBATROS 3 x 4 m; rectangular; 10 segments with spoke reinforcement incl. protective cover and manual.
Parasol ALBATROS 3 x 4 m; rectangular; 10 segments with spoke reinforcement incl. protective cover and manual.

    Parasol ALBATROS 3 x 4 m; rectangular; 10 segments with spoke reinforcement incl. protective cover and manual.

    3.6 de 5 estrelas3.6(10 avaliações)
    Traduzido por Google,

    ALBATROS: O guarda-sol XXL

    O pólo central do guarda-sol ALBATROS começa onde os outros param. Com um único ALBATROS você pode criar um espaço de até 78 m² de vão - e de uma maneira muito elegante, porque o ALBATROS XXL é um guarda-sol elegante e com design limpo que combina bem com qualquer ambiente arquitetônico.

    As vantagens em resumo:

    • Bisel fácil
    • Desempenho de processamento extremamente estável do que a tela de alumínio
    • Utilização otimizada do espaço com um espaço de tela de até 78m2
    • Cobertura com sistema de suspensão telescópica
    • Tecido intercambiável com movimento rápido e fácil

    Especificação
    • For most up-to-date and complete specsheet please download catalogue at 

      https://www.may-online.com/en/catalogue-download


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAG3040_ALBATROS
    • Familia de productoCommercial parasols
    • Grupo de produtosmodel ALBATROS (extreme range)
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-04-28
    • Número de edição1
    • Largura (mm)3000
    • Profundidade (mm)4000
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAcrílico
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCCanopy
    • Código UNSPSC30151902
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_33_34
    • Uniclass 2015 DescriçãoGarden umbrellas
    • Código CSI MasterFormat 201410 73 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Awnings
    • Número OmniClass23-19 29 13 25
    • Título OmniclassGarden Umbrellas
    • Código CSI UniFormat IIF1010
    • Título CSI UniFormat IISpecial Structures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte América do Sul Oceânia África