Publicar produtos
Giant Parasol 5.0 x 5.0m, square, model SCHATTELLO
Giant Parasol 5.0 x 5.0m, square, model SCHATTELLO
Giant Parasol 5.0 x 5.0m, square, model SCHATTELLO
Giant Parasol 5.0 x 5.0m, square, model SCHATTELLO
Giant Parasol 5.0 x 5.0m, square, model SCHATTELLO
Giant Parasol 5.0 x 5.0m, square, model SCHATTELLO
Giant Parasol 5.0 x 5.0m, square, model SCHATTELLO
Giant Parasol 5.0 x 5.0m, square, model SCHATTELLO
Giant Parasol 5.0 x 5.0m, square, model SCHATTELLO
Giant Parasol 5.0 x 5.0m, square, model SCHATTELLO

    Giant Parasol 5.0 x 5.0m, square, model SCHATTELLO

    3.8 de 5 estrelas3.8(9 avaliações)
    Traduzido por Google,

    SCHATTELLO é o guarda-sol grande perfeito para restaurantes e outras aplicações comerciais. Se você precisa de proteção solar em larga escala em áreas de café ao ar livre, sombreamento exterior elegante de espaços de entretenimento, áreas públicas elegantes de abrigo em feiras ou eventos, os guarda-sóis Schattello são o que você precisa.

    SCHATTELLO é o guarda-chuva grande perfeito para altos padrões profissionais. O sucesso de SCHATTELLO não é coincidência: seus recursos de design incorporados pela MAY Parasols como empresa são finamente exibidos nesta linha de guarda-chuvas grandes.

    As vantagens em resumo:

    • Poste de sombra médio com função de proteção para todos os climas
    • Aproximadamente 38 metros quadrados para tela, tela quadrada para 25m2
    • Segurança contra ventos fortes
    • Haste de guarda-chuva robusta (escudos de alumínio)
    • Bisel de alta qualidade dentro
    • Cobertura com sistema de suspensão telescópica selbstspannendem
    • Tecido intercambiável de forma rápida e fácil
    • Estrutura feita de perfis de alumínio extrudado de liga de alta qualidade
    • Todas as peças absolutamente isentas de manutenção e sem manutenção
    • Muito estável e durável

    Especificação
    • Pole: D=76mm x 2.5mm

      For most up-to-date and complete specsheet please download catalogue at 

      https://www.may-online.com/en/catalogue-download


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSG5050_SCHATTELLO
    • Familia de productoCommercial parasols
    • Grupo de produtosmodel SCHATTELLO (mid-range)
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-04-08
    • Número de edição1
    • Largura (mm)5000
    • Profundidade (mm)5000
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAcrílico
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCCanopy
    • Código UNSPSC30151902
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_33_34
    • Uniclass 2015 DescriçãoGarden umbrellas
    • Código CSI MasterFormat 201410 73 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Awnings
    • Número OmniClass23-19 29 13 25
    • Título OmniclassGarden Umbrellas
    • Código CSI UniFormat IIF1010
    • Título CSI UniFormat IISpecial Structures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte América do Sul Oceânia África