Publicar produtos
Eco Cute "unimo W/W" – Water to Water Heat Pump
Mayekawa

Eco Cute "unimo W/W" – Water to Water Heat Pump

Traduzido por Google,
A Mayekawa desenvolveu uma bomba de calor água-água padronizada com capacidade de aquecimento de mais de 100 kW, a maior do mundo. A bomba de calor fornece simultaneamente água quente e fria com um COP combinado de 8,0.
Especificação
  • Hot water and cold water supplied simultaneously: +65 or +90 deg C hot water, -9 to +32 deg C cold water Heating Capacity: 100 kW Coefficient of Performance (COP): 8.0 (adding the heating and cooling COP) Weight (kg): 1,130 (net) / 1,143 (operating) Dimensions (mm): W1,140 x L1,293 x H1,919
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaecocutewwhp
  • Familia de productoHeater
  • Grupo de produtosHeater Pump
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-04-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1919
  • Largura (mm)1140
  • Profundidade (mm)1293
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Kg)1.13
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores
  • Nome UNSPSCHeat pumps
  • Código UNSPSC40101806
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_37_98
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater to water heat pumps
  • Código CSI MasterFormat 201423 82 41
  • Título CSI MasterFormat 2014Water-to-Water Heat Pumps
  • Número OmniClass23-33 17 00
  • Título OmniclassHeat Pumps